- Zwei neue Serien für die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für kleine und mittlere Leistungsbereiche – optimiert für IT-Infrastruktur, Industrie und Gebäudetechnik
- Lithium-Ionen-Technologie für lange Batterielebensdauer, reduzierte Wartung und hohe Energieeffizienz
- Flexible Skalierbarkeit, robuste Auslegung und Remote-Monitoring für hohe Betriebssicherheit
- Zuverlässiger Schutz von Unternehmensrechenzentren, industriellen Anwendungen und sensiblen Systemen
ABB bringt zwei neue einphasige unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) auf den Markt, die speziell für kleine und mittlere Anwendungen entwickelt wurden. Die neuen Modelle PowerValue 11RT G3 LIB 1–3 kVA IEC und PowerValue 11/31/33T G2 10–20 kVA IEC erweitern das bestehende Portfolio für kritischen Infrastrukturen, Rechenzentren, industrielle Automatisierungsumgebungen und Gebäudetechnik.
Sie adressieren den Bedarf an höherer Energieeffizienz, reduzierter Wartung und zuverlässiger Verfügbarkeit – insbesondere in Branchen, die steigenden Anforderungen an Resilienz und Fachkräftemangel begegnen müssen. Zu den typischen Anwendungsbereichen der einphasigen USV-Modelle PowerValue gehören beispielsweise Serverräumen mit begrenztem Platzangebot, medizinische Einrichtungen, Produktionsumgebungen oder sensible Kassensysteme im Einzelhandel.
„Betreiber von Rechenzentren und kritischen Infrastrukturen vertrauen auf ABB, um ihre Energieversorgung abzusichern. Mit den neuen einphasigen Geräten der PowerValue-Serie ermöglichen wir nun auch kleineren Anwendungen den Zugang zu diesem hohen Schutzniveau“, sagt Simon Kessler, Vertriebsleiter Critical Power bei ABB Elektrifizierung.

PowerValue 11RT G3 LIB: Kompakte Lithium-Ionen-USV für kleine IT- und Industriebetriebe
Die USV PowerValue 11RT G3 LIB 1–3 kVA ist für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot konzipiert – etwa kleine Serverräume, industrielle Kleinanlagen, medizinische Geräte oder sicherheitsrelevante Einzelanwendungen. Dank der Online-Doppelumwandlungstechnologie und einer integrierten Lithium-Ionen-Batterie stellt sie eine kontinuierlich stabile und saubere Ausgangsspannung sicher und eliminiert Störungen wie Spannungseinbrüche oder Überspannungen.
Wesentliche Merkmale im Überblick
- Lithium-Ionen-Batterien mit bis zu 2.000 Zyklen und rund acht Jahren Lebensdauer
- Bis zu 96 % Wirkungsgrad im Online-Betrieb
- Bis zu 70 % Platzersparnis gegenüber VRLA-Systemen
- Integriertes Batterie-Management-System (BMS) zur Echtzeitüberwachung, Zustandsanalyse und Optimierung der Batterielebensdauer
- Frequenzwandlermodus (CVCF) für stabile Ausgangsfrequenz, die unabhängig von der Eingangsfrequenz auf 50 oder 60 Hz umgerichtet wird
- Remote-Monitoring und Steuerung über integrierte Netzwerkschnittstelle und Managementsoftware – zentral auch für mehrere USV-Geräte
- Kaltstart-Funktion für netzunabhängiges Hochfahren
Durch die lange Batterielebensdauer und den geringen Wartungsaufwand unterstützt die PowerValue 11RT G3 Anlagenbetreiber dabei, trotz begrenzter personeller Ressourcen einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen – ein zunehmend wichtiger Faktor im Umfeld kritischer Infrastruktur.
PowerValue 11/31/33T G2 10–20 kVA: Die skalierbare USV
Für höhere Leistungsanforderungen bietet ABB die PowerValue 11/31/33T G2 10-20 kVA. Diese USV ist für den Parallelbetrieb von bis zu drei Geräten ausgelegt, wodurch sich Leistungen bis 60 kVA ohne zusätzliche Hardware realisieren lassen. Dank der Online-Doppelumwandlungstechnologie wird eine konstante Ausgangsqualität sichergestellt.
Wesentliche Merkmale im Überblick
- Eco-Modus mit bis zu 98 % Wirkungsgrad
- Hohe Eingangsspannungstoleranz für Einsatz in instabilen Netzumgebungen
- Flexible Ein-/Ausgangskonfigurationen für vielfältige Installationsanforderungen
- Steuerung der Lüfterdrehzahl zur Optimierung von Energieeffizienz und Geräuschpegel
- Intelligentes Batteriemanagement zur Reduktion von Batteriezyklen und optionale Rückspeisefunktion
- Potentialfreie Kontakte für einfache Integration in übergeordnete Systeme wie SCADA oder Brandmeldeanlagen
- Cybersecurity-Konzept zum Schutz vor unautorisierten Zugriffen
- Kaltstart-Funktion und Fernüberwachung dank der Netzwerk-Schnittstellenkarte
Die robuste Konstruktion macht die PowerValue 11/31/33T G2 10–20 kVA besonders geeignet für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen, darunter industrielle Produktionsanlagen, medizinische Einrichtungen und moderne Gebäude mit vernetzten Automations- und Sicherheitslösungen.
Zukunftssichere Energieversorgung mit reduzierter Komplexität
„Mit den neuen Generationen an einphasigen PowerValue-USV-Serien unterstreicht ABB einmal mehr den Anspruch, effiziente, wartungsarme und anwendungsorientierte USV-Lösungen anzubieten, die die Betriebssicherheit erhöhen und gleichzeitig Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitsziele unterstützen“, betont Simon Kessler, Vertriebsleiter Critical Power bei ABB Elektrifizierung.
Beide USV-Serien von ABB kombinieren moderne Batterietechnologien, hohe Effizienzwerte und intelligente Steuerungsfunktionen. Sie bieten damit eine zuverlässige Absicherung sensibler IT-, Industrie- und Gebäudetechnikprozesse – von Serverräumen über vernetzte Anlagen bis hin zu sicherheitsrelevanten Anwendungen.