- Auftragseingang +32% auf 11 298 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +24%
- Umsatz +18% auf 8 734 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +11%
- Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 780 Millionen US-Dollar, Marge bei 20,4%
- Operatives EBITA1 von 2 049 Millionen US-Dollar, Marge1 bei 23,5%
- Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,73 US‑Dollar, +21%2
Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier.
1 Für eine Überleitung von alternativen Performancekennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q1 2026 Financial Information“.
2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet.