Immer gut gekühlt

Immer gut gekühlt

Das Air Conditioning Kit für die OmniCore-Robotersteuerungen V250 und V400 wurde speziell für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen entwickelt. Es schützt die Steuerungen vor einer Überhitzung.

Das Rundum-Sorglos-Paket

Mit dem Air Conditioning Kit erhalten Anwender eine Komplettlösung für Fertigungsumgebungen, in denen hoheTemperaturen herrschen. Die Lösung besteht aus dem Klimagerät, einem Anbauadapter, den elektrischen Anschlüssen sowie einer detaillierten Dokumentation. Den Umbau an der OmniCore-Steuerung übernimmt ABB Robotics in der ABB-Roboterwerkstatt im hessischen Friedberg oder alternativ bei Ihnen vor Ort.

Eine Lösung, die sich bewährt hat

In anspruchsvollen Umgebungen mit hohen Temperaturen, wie sie in Gießereien und Schmieden herrschen, sollte die Robotersteuerung zusätzlich gekühlt werden, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten und ein Überhitzen zu verhindern. Außerdem ist auch das Innere der Robotersteuerung besser vor Verunreinigung durch eindringenden Staub oder Schmutz geschützt.

Vorteile

  • Hält Temperaturen bis 55° Celsius problemlos stand
  • Das Innere der Robotersteuerung ist besser vor Staub und Schmutz geschützt
  • Verlängerte Lebensdauer der Steuerungskomponenten, da keine vorzeitigen Alterungen durch Temperaturschwankungen auftreten
  • Geschlossener Kühlluftkreislauf
  • Verhindert Anlagenstillstände wegen Überhitzung
  • Die komplette Installation wird von ABB Robotics durchgeführt und dauert nur wenige Stunden

Sprechen Sie uns an, wenn Sie Ihre OmniCore-Steuerung für hohe Temperaturen und belastete Umgebungen auslegen möchten. Unsere Service-Experten sind unter der unten angegebenen Nummer für Sie erreichbar.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp