- Auftragseingang +30% auf 12 042 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +28%
- Umsatz +14% auf 9 475 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +12%
- Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 585 Millionen US-Dollar, Marge bei 16,7%
- Operatives EBITA1 von 1 925 Millionen US-Dollar, Marge1 bei 20,2%
- Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,68 US-Dollar, +8%2
- Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 150 Millionen US-Dollar, +9%
- Rendite auf das eingesetzte Kapital 28,4%
Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier.
1 Für eine Überleitung von alternativen Performancekennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q2 2026 Financial Information“.
2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet.