Der Zentralwechselrichter PVS980-58, der für den Intersolar Award 2019 nominiert wurde, bietet mit 1500 V eine hohe Leistungsfähigkeit. Mit Leistungen bis zu 5.000 kVA bei 690 V AC ermöglicht er für EPCs, Entwickler und Endverbraucher eines der höchsten DC/AC-Verhältnisse von bis zu 2,5.
Dieser zukunftsweisende Wechselrichter kann auch als integrierte Lösung einer Plug-and-Play-Kompaktstation PVS980-CS oder einer padmontierten Lösung PVS980-MVP mit allen wichtigen Komponentenaus dem ABB-Portfolio geliefert werden. Die neue Lösung enthält alle elektrischen Geräte, die benötigt werden, um die Solaranlage schnell und einfach an jedes Mittelspannungsnetz der Welt anzuschließen, bis zu 10 MVA mit dem PVS980-MVP.
Darüber hinaus verfügt der Wechselrichter über ein einzigartiges hybrides Kühlkonzept, das auf zweiphasiger Thermosiphon- (patentiert) und forcierter Luftkühlungstechnologie basiert und einen hohen Wirkungsgrad und geringe Nebenstromverluste ermöglicht. Der Zentralwechselrichter sorgt für optimale Leistung und eine hohe Verfügbarkeit, während eine verbesserte Lebensdauer und Zuverlässigkeit gewährleistet sind, da die Belastung der Komponenten durch effektive Kühlung und automatische Lüfterdrehzahlregelung reduziert wird.
ABB ist sehr stolz darauf, einen der modernsten, effizientesten, nachhaltigsten und kostengünstigstenZentralwechselrichter im Markt entwickelt zu haben. Dies basiert auf über 50 Jahren Erfahrung und Expertise in der industriellen Energieumwandlung. Der einzigartige Ansatz bei Design und Technologie von Wechselrichtern stellt sicher, dass der PVS980-58 eine hohe Leistung, eine längere Betriebszeit und eine lange Lebensdauer bei reduzierter Wartung für große PV-Anlagen der Zukunft bietet.
In Kombination mit erprobten Komponenten, einem kompakten und modularen Design und Full-Lifecycle-Services von ABB reduziert der PVS980-58 die Gesamtsystemkosten und die Stromgestehungskosten.
Als langlebiger Zentralwechselrichter wurde er entwickelt, um ein sicheres und leistungsstarkes Produktmit fortschrittlichen Softwarefunktionen auf Basis von ABB Ability™ zu liefern und damit eine größereNetzstabilität zu ermöglichen.
Weitere Merkmale des PVS980-58 sind:
- Eine erhöhte Wechselrichterausgangsleistung, die im Vergleich zu den Modellen der Vorgängergeneration mehr als die doppelte Leistung bietet, macht den PVS980-58 als Teil eines sehr kompakten Plug-and-Play-Leistungsblocks zu einem der leistungsstärksten Wechselrichter der Branche.
- ABB patentierte 3-stufige ANPC-Topologie (Active Neutral Point Clamping) - modulierend bis zu 1500 V DC für einen hohen Wirkungsgrad ohne Spannungsderating.
- Eigene Modellierungsalgorithmen und Simulationsmodelle, um das Verhalten des Solarkraftwerks am Netz bereits vor Netzanschluss zu simulieren. Hierfür können mit einer Art „digitaler Zwilling“ des Wechselrichters alle Faktoren des Wechselrichterverhaltens abgebildet werden. Dies stellt eine sichere Netzanbindung großer PV-Kraftwerke sicher und ermöglicht so den Ausbau von erneuerbaren Energien am Netz.
- Zweischichtiges verzinktes Stahl- und Aluminiumgehäuse und korrosionsbeständiger Rahmen zum Schutz der inneren Komponenten über die gesamte Lebensdauer des Wechselrichters, auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Es bietet auch einen hervorragenden Schutz gegen starken Wind und ist resistent gegen Störlichtbögen.
- Der Wechselrichter ist sand- und staubgeprüft und verfügt über die hohe Schutzart IP55 und UL Typ 3R, einschließlich Partikelfilterung und Umgebungsoptionen für den Einsatz an extremen Standorten.
- Er liefert eine nachhaltige und ökologische Lösung, die Gleichstrom in hochwertigen und CO2-freien Wechselstrom umwandelt. Eine erhöhte Leistungsdichte reduziert Energieverluste während des Lebenszyklus der PV-Anlage um bis zu 35 Prozent. Aufgrund seiner langen Lebensdauer ergeben sich weitere Umweltvorteile, da weniger Komponentenwechsel erforderlich sind und damit die Anzahl der eingesetzten Rohstoffe reduziert wird.
- Einfacher Niederspannungsanschluss (LV) an den Transformator in 5 MW Leistungsblockebenen, was zu Einsparungen bei den MV-seitigen BOS-Kosten führt
Auf der Intersolar zeigt ABB auch weitere Lösungen für die Solarindustrie, die sich auf lange Lebensdauer, höhere Zuverlässigkeit und Rentabilität konzentrieren und es den Kunden ermöglichen, die Einsparungen durch den Einsatz von 1500 V DC- und 800 V AC-Technologien voll auszuschöpfen.
ABB wird seine Sun-to-Socket-Lösungen auf dem Stand B2.210 präsentieren. Die Besucher erleben die Zukunft der Solarenergie und profitieren von der intelligenten Steuerung durch Digitalisierungstools, die die Technologien der nächsten Generation von Solaranlagen zeigen.
Besuchen Sie ABB auf der Intersolar, Stand B2.210.

Durch eine effektive Kühlung hat der Zentralwechselrichter PVS980-58 eine verbesserte Lebensdauer und sorgt damit für optimale Leistung und eine hohe Verfügbarkeit. Quelle: ABB 
Durch eine effektive Kühlung hat der Zentralwechselrichter PVS980-58 eine verbesserte Lebensdauer und sorgt damit für optimale Leistung und eine hohe Verfügbarkeit. Quelle: ABB