Indulux

Auf Sicherheitsbeleuchtung muss Verlass sein. Tag für Tag, jahrelang und sogar unter extremen Umständen. Indulux hat das in sich.

Ebenso wie eine einfache Installation und Wartung dank des erweiterbaren Moduls. Indulux funktioniert nicht nur einfacher und schneller, sondern auch in Designumgebungen.

VanLien liefert mit Indulux eine robuste Sicherheitsbeleuchtungslösung, die zuverlässig ist und überall ihren Platz findet. Die Edelstahlleuchten mit erweiterbaren Modulen sind nämlich sogar unter extremen Bedingungen staub- und wasserfest nach IP68. Darüber hinaus ist die röhrenförmige Lösung mit Endkappen aus Edelstahl (316L) ausgestattet, wodurch das Produkt sowohl für die Industrie als auch für den Lebensmittel- und Getränkesektor geeignet ist. Obwohl Indulux für schwere Arbeiten konzipiert ist, passt das schlanke Industriegehäuse beispielsweise auch perfekt in die Designumgebung moderner Büros.

Einfache Installation

Zeit ist Geld. Somit wurden bei der Entwicklung der Indulux-Serie nicht nur Design und Haltbarkeit berücksichtigt, sondern vor allem auch eine einfache Installation. Die klaren LED-Leuchten eignen sich für die Montage an Decke und Wand und das Schiebemodul sorgt für eine einfache Verkabelung und Installation. Außerdem lässt sich das Edelstahl-Befestigungsband schnell befestigen und an mehrere Oberflächen anpassen. Die Indulux-Bildsymbole gibt es in zwei verschiedenen Sorten. Es gibt eine Bildsymbol-Folie, die Sie mit einer Sichtweite von 17 Metern leicht auf der Innenseite der Leuchte platzieren können. Wählen Sie für Anwendungen, bei denen eine Sichtweite von 20 Metern erforderlich ist, das gesamte Sortiment an Bildsymbol-Aufklebern.

Intelligente Wartung, Zeit sparen

Es sind zwei Versionen verfügbar. Zunächst als einseitige(s) Notausgangsschild und -beleuchtung und zusätzlich als doppelseitige Fluchtweg-Anzeige. Dadurch ist Indulux beispielsweise auch ideal für die Installation in Korridoren. Dank des ausziehbaren elektronischen Basismoduls ist die Sicherheitsbeleuchtung zudem auch noch wartungsfreundlich. Der externe Selbsttest bietet eine bessere Sichtbarkeit und erleichtert die Inspektion. Die 100% LED-Beleuchtung und NiMH-Batterien garantieren eine lange Lebensdauer. Auch das bietet Sicherheit ohne sich kümmern zu müssen. All das macht Indulux zu einer einfach und schnell einsetzbaren Lösung, die Zeit und damit kostspielige Projektstunden spart.

Sehen Sie sich die Broschüre Indulux auf der Dokumentseite an. Oder laden Sie die PDF der Broschüre direkt herunter.

center

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp