DALI-Steuereinheit

Die effektive Überwachung von Notfallsystemen trägt zur optimalen Sicherheit bei. Kein Problem für die DALI-Sicherheitsbeleuchtung von VanLien.

Sicher nicht mit der neuen DALI-Steuereinheit, die das Bedienen, Testen und Überwachen des Systems noch einfacher macht.

Touchpanel

Um die DALI-Sicherheitsbeleuchtung als separates System zu überwachen, bietet VanLien die Möglichkeit, die Notleuchten mit einem benutzerfreundlichen Touchpanel zu verbinden: der DALI-Steuereinheit. Dadurch können Benutzer automatische Funktions- und Dauertests programmieren, kontrollieren und überwachen und diese zu gewünschten Zeiten durchführen lassen. Insgesamt 128 Geräte, jedoch mit zusätzlichen Touchpanels leicht erweiterbar. Testergebnisse und Protokolle können dann über LAN in eine Excel-Datei übertragen und dort ausgedruckt oder zur späteren Verwendung gespeichert werden.

Benutzerkomfort

Das Betriebssystem begleitet den Systembenutzer Bildschirm für Bildschirm. Nach der Initialisierung werden beispielsweise die DALI-Leuchten, einschließlich einer Adressliste, auf dem Bildschirm angezeigt. Jede Leuchte kann dann zur einfachen Lokalisierung mit einem Namen versehen werden. Darüber hinaus werden Störungen auf dem Startbildschirm übersichtlich dargestellt, und das Touchpanel verfügt außerdem über einen Ethernet-Anschluss. Hiermit kann eine Tabelle heruntergeladen werden, die den Status der Leuchten anzeigt. Damit bietet die DALI-Steuereinheit ununterbrochene Funktionalität. Für garantierte Sicherheit.

Vorteile und Merkmale

  • 24/7 Einsicht in den Status der Sicherheitsbeleuchtungsinstallation
  • Frei planbare und kalendergesteuerte Funktions- und Autonomietests
  • Funktions- und Autonomietests können gemäß den lokalen Vorschriften eingestellt werden
  • Einfaches Schalten von Dauer- und geschalteten Leuchten
  • 7 Zoll Vollfarb-Touchpanel mit schlanker Grafikschnittstelle zur Bedienung
  • Einfache, systemgesteuerte DALI-Adressierung und Gruppierung
  • Individuelle Anzeige von Gruppen und Geräten
  • Wartung durch die automatische Logbuch-Funktion immer nachweisbar
  • Einfaches Herunterladen von Testberichten auf einen PC c
  • Einfach zu gruppieren und zu installieren
center

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp