Dieses neue Zwei-in-Eins-Produkt ist in einer dezentralen und zentralen Version erhältlich, die den ATEX-Normen für die Zonen 1, 2, 21 und 22 sowie den in Europa geltenden lokalen Verpflichtungen in Bezug auf Sicherheitsbeleuchtung entspricht.
Jedes Produkt umfasst eine Glasabdeckung und ein hochwertiges Gehäuse aus lackiertem Aluminium. Die LED-Leuchten haben bei 25 Grad Celsius eine Lebensdauer von 80.000 Stunden.
„Die neue XION ist die perfekte Brücke zwischen Produkten, die als Sicherheitsbeleuchtung und als Versorgung in einer explosionsgefährdeten Umgebung dienen", so Fieraas Aliahmad, Produktmarketing-Spezialist ABB VanLien. „Wenn das Produkt ordnungsgemäß gemäß unseren Standards installiert wird, sorgt die robuste Konstruktion für Sicherheit in explosionsgefährdeten Umgebungen. Durch die Möglichkeit, das Produkt als Rettungszeichenleuchte und -markierung zu verwenden, benötigen die Kunden weniger Ersatzteile und nur einen verantwortlichen Lieferanten für beide Funktionen."
Die zweifach funktionsfähige XION-Beleuchtung ist die neueste Erweiterung des breiten DTS-Sortiments von explosionssicheren Komponenten und Systemen, einschließlich Stromleitungen und Armaturen, Scheinwerfern, Schalttafeln für explosionsgefährdete Bereiche, Relais, Klemmenblöcken, Motorstartern und vielem mehr.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website von ABB.