Neue ABB-Schütze erfüllen Anforderungen von 1500-V-DC-Systemen in Photovoltaikanlagen

Die neuen Schütze der Baureihe GF vereinfachen Planung und Installation von Systemen mit Zentralwechselrichtern.

ABB hat neue kompakte und effiziente Schütze auf den Markt gebracht, die Photovoltaikkraftwerke in die Lage versetzen, eine 1500-V-DC-Architektur zu installieren. Die neuen Schütze der Baureihe GF bis 1500 V DC erfüllen erstmalig die neue IEC Gebrauchskategorie für Solaranwendungen DC-PV3 und erweitern das Angebot an Lösungen im Umfeld der Spannungsebene 1500 V DC.

Udo Reichertz, Leiter Produktmarketing Control Products Deutschland, betont: "Die neuen Geräte der Baureihe GF sind eine Erweiterung des Industrieschützsortiments von ABB, die Zeit, Kosten und Komplexität neuer Solaranlagen reduziert und dazu beiträgt, sie sicherer, zuverlässiger und einfacher fernzusteuern. Fortschritte in der Hardware, die Photovoltaikanlagen steuert, verbindet und schützt, sind für die weitere Entwicklung der Solarenergie unerlässlich. Das Know-how von ABB im Bereich der erneuerbaren Energien eröffnet uns Möglichkeiten für Innovationen, die einen echten Unterschied für die Zukunft der Energieerzeugung darstellen."

Es ist zu erwarten, dass bis 2020 fast alle neuen Solarkraftwerke mit einer Leistung von mehr als 1 MW 1500-V-DC-Systeme sein werden. Die Architektur mit höherer Spannungsebene ermöglicht den Bau kleinerer elektrischer Infrastrukturanlagen und führt zu erheblichen Effizienzgewinnen.

Die neuen GF-Schütze von ABB schalten bidirektional Lasten bis 1050 A und 750 V DC pro Pol und ermöglichen damit die Steuerung großer Teile eines Solarkraftwerks. Durch die ferngesteuerte und automatische Energieeinspeisung in das Netz oder in Batteriespeichersysteme unterstützen die Schütze Strategien zur Verbesserung der Energieeffizienz von Photovoltaikanlagen.

Das Schalten von Gleichstrom in Solarwechselrichtern unterscheidet sich deutlich von Standardanwendungen. Solarwechselrichter erzeugen Wechselstrom ohne Lichtbögen zu unterbrechen und DC-Schütze arbeiten normalerweise nicht unter Last. Die neuen GF-Schütze von ABB erfüllen erstmalig die technischen Anforderungen der Kategorie DC-PV3 sowohl an die thermische Leistung als auch an das mechanische Schalten sowie die höhere Schaltleistung in Notsituationen.

Reichertz fügt hinzu: "Diese Schütze werden eine Schlüsselkomponente bei der Planung neuer effizienter Solarkraftwerke sein, dazu noch einfacher zu konfigurieren und zu installieren. Es besteht im Markt ein großes Interesse und erste Aufträge wurden bereits übermittelt." 

Mittels einer 100...250 V Weitbereichsspule für alle gängigen Netzspannungen, ist die Konfiguration besonders einfach. Die speicherprogrammierbare Steuerung ist standardmäßig vorinstalliert und die Schütze sind mit entsprechenden Klemmen ausgestattet, die eine Vielzahl verschiedener Sammelschienenoptionen aufnehmen können.

Die neuen Schütze der Baureihe GF erfüllen die neue IEC Gebrauchskategorie DC-PV3 und vereinfachen Planung und Installation von Solarkraftwerken mit Zentralwechselrichtern.
Die neuen Schütze der Baureihe GF erfüllen die neue IEC Gebrauchskategorie DC-PV3 und vereinfachen Planung und Installation von Solarkraftwerken mit Zentralwechselrichtern.
center

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp