Die Aktionäre stimmten für die siebte Dividendenerhöhung in Folge. Die Ausschüttung beträgt CHF 0.74 für das Geschäftsjahr 2015, nach CHF 0.72 im Vorjahr. Die Dividende wird durch eine Nennwertreduktion ausbezahlt. Die Auszahlung ist im Juli 2016 zu erwarten. Darüber hinaus genehmigten die Aktionäre den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für 2015.
Des Weiteren nahmen die Aktionäre mit einer bindenden Abstimmung die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Amtsperiode 2016-2017 und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017 an. Die Aktionäre stimmten auch dem zur Konsultativabstimmung vorgelegten Vergütungsbericht für 2015 zu.
Eine Kapitalherabsetzung durch die Annullierung von 100'000'000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms wurde ebenfalls genehmigt.
Insgesamt waren 803 Aktionäre bei der Generalversammlung vertreten und repräsentierten 73,6 Prozent des gesamten stimmberechtigten Aktienkapitals.
Über ABB
ABB ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Energie und Automation. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport-und Infrastruktursektor, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB-Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 135'000 Mitarbeitende.