ABB stellt Decoled vor

Hochwertige Fluchtwegbeleuchtung in einer stilvollen Leuchte

Eine wertvolle Bereicherung des breiten Notbeleuchtungssortiments von ABB: Decoled ist eine zuverlässige und elegante Leuchte von VanLien mit integrierter Notlichtfunktionalität. Sie ist speziell für Treppenhäuser, Flure und Gänge in Wohnanlagen, im Versorgungs- und Industriebereich konzipiert.

Decoled ist eine hochwertige Polycarbonatleuchte mit Opalschirm. Dieser Schirm sorgt für eine optimale Lichtverteilung und ist schlagfest (IK10). Decoled ist als Leuchte für die zentrale (230V) oder dezentrale Stromversorgung (Batterie) erhältlich und hat eine Lichtleistung von 1830 Lumen. Mit einem Schutzgrad von IP65 ist die Decoled extrem beständig gegen Staub- und Feuchtigkeitseinflüsse.

Decoled ist aufgrund ihrer hohen Lichtleistung eine Leuchte mit vielen Einsatzmöglichkeiten, insbesondere im Freien. Sie ist speziell für Treppenhäuser, Flure und Gänge in Wohnanlagen, im Versorgungs- und Industriebereich konzipiert.

Dank der integrierten Notlichtfunktionalität ist Decoled eine effiziente 2-in-1-Lösung: Normal- und Fluchtwegbeleuchtung in einer Leuchte. Zudem ist Decoled der energieeffiziente LED-Nachfolger der erfolgreichen Decolux.

„Decoled ist eine wichtige Ergänzung zu unserem umfangreichen Notbeleuchtungssortiment", so Fieraas Aliahmad, Product Marketing Specialist für VanLien bei ABB. „Das elegante Design macht die Leuchte zu einer attraktiven Bereicherung für jeden Raum. Durch die Möglichkeit der zentralen oder dezentralen Energieversorgung gibt es immer eine Lösung, die sich an die unterschiedlichen Situationen im Gebäude anpasst.“

Sehen Sie sich die Produktübersicht der verfügbaren Leuchten auf der Dokumentationsseite an oder laden Sie die PDF-Datei aus dem Prospekt direkt herunter. Oder sehen Sie sich die Decoled-Produktseite an.

Decoled
Decoled
center
Decoled ist speziell für Treppenhäuser, Flure und Gänge in Wohnanlagen, im Versorgungs- und Industriebereich konzipiert
Decoled ist speziell für Treppenhäuser, Flure und Gänge in Wohnanlagen, im Versorgungs- und Industriebereich konzipiert
center

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp