Zusammen mit dem flexiblen Steuerschrank IS2 steht eine Kombination zur Verfügung, die individuell für jede Applikation einsetzbar ist.
Von ABB ist jetzt das innovative Sammelschienensystem Unifix AD verfügbar, das im Vergleich zu anderen Lösungen wesentliche Vorteile besitzt. Der maßgebliche Pluspunkt ist das Stecksystem und die dadurch um 60 Prozent verringerte Montagezeit bei Installation und Wartung. Bohrarbeiten entfallen zugunsten eines einfachen Aufklickens direkt auf die Adapter; der Betrieb kann dabei kontinuierlich weitergehen. Hinzu kommt die hohe Flexibilität von Unifix AD: Der verstellbare universelle Sammelschienenhalter ermöglicht die Installation von fünf Arten von Sammelschienenprofilen mit nur einer Komponente. Dabei genügt es, die Halterung auf das gewünschte Profil einzustellen. Das System spart außerdem 15 Prozent des Platzes im Vergleich zu einer Standardlösung. Unifix AD ermöglicht sicheres Arbeiten, da die Sammelschienen mit IP20-Abdeckungen geschützt sind. Alle Komponenten sind konform mit IEC 61439-1 und einige Komponenten sind UL-gelistet.
Zur Produktreihe Unifix AD zählen flache und geformte Sammelschienen, deren Strombelastbarkeit von 320 bis 2.500 A reicht. Hinzu kommen passende Sammelschienenhalter und -abdeckungen, Systemabdeckungen, Steckverbinder, Adapter für Kompaktleistungsschalter und für Motorstarter sowie Motorsteuerungen. Damit eignen sich die Lösungen der Baureihe Unifix AD beispielsweise für die Installation von Motorstartern und -steuerungen, Schützen sowie Kompaktleistungsschaltern auf Montageplatten.
In Kombination mit dem Steuerschrank IS2 entsteht durch das System Unifix AD eine Lösung, die individuell für jede Applikation einsetzbar ist. Die Gehäuse vom Typ IS2 lassen sich im Inneren flexibel gestalten und bieten die Möglichkeit, angereihte Schaltschränke für die Steuerung komplexer Industrieanlagen zu realisieren. In Bodenaufstellung sind sie von der Seite und hinten zugänglich, um beispielsweise die Montageplatte zu installieren. Der Schrankinnenraum lässt sich für jede Anwendung einfach und individuell konfigurieren. Umfangreiches Zubehör wie Klimaanlagen, Ventilatoren und andere Anreihelemente runden das Angebot ab.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein zukunftsweisender Technologiekonzern mit einem führenden Angebot für digitale Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation präsentiert sich ABB heute als Technologieführer in digitalen Industrien mit vier kundenorientierten, weltweit führenden Geschäftsbereichen Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die unterstützt werden durch seine übergreifende Digitalplattform ABB Ability™. Das marktführende Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeiter. www.abb.de

Bild: ABB