ABB hat sein Sortiment an Niederspannungs-Sicherungslasttrennschaltern der Baureihe SlimLine XR aktualisiert. Mit den neuen Geräten SlimLine XR Gold werden Leistungsverluste um bis zu 35 Prozent reduziert. Dank einer Vielzahl technischer Weiterentwicklungen und Designverbesserungen arbeitet die SlimLine XR-Serie jetzt smart, mit höherer Leistung und eignet sich für noch anspruchsvollere Anwendungen.
Peter Elbert, Product Marketing Manager bei ABB erläutert: "Das Upgrade auf die neue, verbesserte SlimLine XR Gold verdeutlicht, warum ABB zu den Technologieführern in diesem Markt gehört. Unser Engagement für Innovation, gutes Design und unsere Liebe zum Detail führen zu Fortschritten, die den Kunden das Leben leichter machen und den Betrieb wertschöpfend gestalten. Die Verbesserungen unseres Sortiments werden das Wachstum auf dem Sektor der Energiemanagementsysteme für anspruchsvolle Anwendungen unterstützen."
Die neuen Niederspannungs-Sicherungslasttrennschalter SlimLine XR Gold wurden nach den Anforderungen der neuesten Ausgabe der Norm IEC60947-3 getestet und beispielsweise bei SlimLine XRG Größe NH3 eine Reduzierung der Leistungsverluste von 357 W auf 230 W nachgewiesen. Diese Effizienzsteigerung bedeutet geringere Wärmeverluste und damit eine Platzersparnis, da nun mehr Geräte in einer Feldbreite im Schaltschrank installiert werden können.
Neben den verbesserten Werten der Leistungsverluste wurde die Gebrauchskategorie auf AC23A erhöht. Die höhere Gebrauchskategorie bedeutet, dass die Geräte eine längere Lebensdauer haben und für extremere Bedingungen geeignet sind. Die Anzahl der Schaltspiele wurde um 400 Prozent von 1.600 auf 8.000 verbessert. Im Bereich der Kurzschlussfestigkeit konnten Werte zwischen 100 und 120 kA erreicht werden.
Peter Elbert ergänzt: "Die höhere Kurzschlussfestigkeit bietet ein höheres Maß an Sicherheit und Schutz, so dass die SlimLine XR Gold für anspruchsvollere Anwendungen geeignet ist. Eine neue elektronische Sicherungsüberwachung, geeignet für den Einsatz bis 800 V AC, verbessert zusätzlich die Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen."
Die Sicherungslasttrennschalter der Baureihe SlimLine XR Gold von ABB ermöglichen mehr Abgänge pro Schaltschrank und sparen so wertvollen Platz – und damit Kosten. Sie können in 2-, 3- und 4-poligen Netzen eingesetzt werden und entweder DIN NH- oder BS-Sicherungen aufnehmen. Steckkontakte machen die Installation auch unter Spannung schnell, einfach und sicher.
Alle Geräte des SlimLine XR Baureihe können auf eine Reihe nützlicher Fernüberwachungs- und Bedienfunktionen zugreifen und dank der Integration des intelligenten Steuergerätes ITS 2.1 problemlos mit der ABB AbilityTM Cloud-Plattform verbunden werden. Wenn Sicherungen auslösen und Temperaturen oder Ströme die eingestellten Grenzwerte überschreiten, werden Warnungen an das Schlüsselpersonal gesendet, was die Aufrechterhaltung eines Dauerbetriebs erleichtert.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein zukunftsweisender Technologiekonzern mit einem führenden Angebot für digitale Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation präsentiert sich ABB heute als Technologieführer in digitalen Industrien mit vier kundenorientierten, weltweit führenden Geschäftsbereichen Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die unterstützt werden durch seine übergreifende Digitalplattform ABB Ability™. Das marktführende Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeiter. www.abb.de

Bild: ABB