Die Aufputz-Stromkreisverteiler Mistral 41W für den Wohnungsbau erfüllen höchste Ansprüche an Funktionalität und Montagefreundlichkeit.
Mistral 41W ist eine neue praxisgerechte Serie von Aufputz-Stromkreisverteilern für den Wohnungsbau. Das ansprechende Design erfüllt gleichermaßen höchste Ansprüche an Funktionalität und Montagefreundlichkeit. Die Verteiler können bei Bedarf komfortabel oben, unten oder seitlich angereiht werden. Bei allen Stromkreisverteilern der Serie Mistral 41W sind die N/PE-Quick-Steckklemmen bereits eingebaut. Die schutzisolierten Aufputzgehäuse entsprechen den Anforderungen der Normen DIN VDE 60670-24 und DIN 43871. Das Gehäuse mit einteiliger Rückwand ist aus stabilem Kunststoff und überzeugt durch seine hohe Widerstandsfähigkeit. Der vergrößerte obere Anschlussraum und die separat herausnehmbaren Hutprofilschienen machen die Arbeit am Verteiler noch einfacher. Für Kabelkanäle und für die Leitungseinführung sind unauffällige, leicht ausbrechbare Vorprägungen oben und unten vorhanden. Je nach Variante bieten die Verteiler mit 4 bis 48 Platzeinheiten genügend Raum für alle erdenklichen Installationsprodukte und in der Mediavariante zudem Platz für umfassendes Mediaequipment. Der Mediaverteiler der Mistral 41W-Reihe kombiniert elektrische und multimediale Lösungen in einem stilvollen Gehäuse und bietet eine vollständige Integration aller Mediengeräte wie Router, TV-Multischalter oder free@home Accesspoint in einem Gehäuse.
Vorteile:
- Schutzart IP40
- N/PE Quicksteckklemmen
- Türöffnungswinkel von 180 Grad
- Multimediaausführung
- 4 – 48 Platzeinheiten

Bild: ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein zukunftsweisender Technologiekonzern mit einem führenden Angebot für digitale Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation präsentiert sich ABB heute als Technologieführer in digitalen Industrien mit vier kundenorientierten, weltweit führenden Geschäftsbereichen Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die unterstützt werden durch seine übergreifende Digitalplattform ABB Ability™. Das marktführende Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeiter. www.abb.de