Die Staatliche Berufsschule Lauingen (BSL) blickt auf eine inzwischen mehr als 50 Jahre erfolgreiche Ausbildungsarbeit zurück. Sie ist in Bayern die einzige Schule, in der Ver- und Entsorgungsexperten ausgebildet werden. In der Fachrichtung Umwelttechnik bietet sie dafür verschiedene Ausbildungen an.
ABB Motion unterstützt die BSL mit ACQ580-Frequenzumrichtern, die speziell für den Wasser- und Abwassermarkt konzipiert sind. Bei diesen Frequenzumrichtern sind viele sicherheitsrelevante Funktionen wie Durchfluss, Druckschutz oder Pumpenreinigungsoptionen zur Vermeidung von Stillstandzeiten bereits integriert. Darüber hinaus stellt ABB der Schule PSTX-Sanftanlasser für Wasser und Abwasser sowie AC500-Steuerungstechnik zur Verfügung.

Entsprechend der Bedeutung der Umwelttechnik verfügt die Schule über modern ausgestattete Ausbildungseinrichtungen mit allen technischen Möglichkeiten. In zwei Nasslabors können Trinkwasser, Abwasser und Abfälle analysiert werden. Im Trockenlabor werden alle relevanten elektrotechnischen Arbeiten rund um die umwelttechnischen Einrichtungen erlernt und geübt. Das Technikum der BSL verfügt über eine komplette Trinkwasseraufbereitungsanlage, die realistische Bedingungen bietet, um alles über die relevanten Methoden zur Wasserbehandlung und die Dosierung von Stoffen in Rohrleitungssysteme zu erfahren. Wie Werkstoffe bearbeitet, Armaturen gewartet und Rohrleitungssysteme erstellt und gewartet werden, bekommen die Schüler in der Werkstatt gezeigt.
ABB-Technik für digitale Pumpenstände
Um zukunftsweisend auszubilden, werden an der BSL digitale Pumpenstände errichtet, für deren Ausstattung ABB Motion die Antriebstechnikprodukte zur Verfügung stellt. Die Auszubildenden sollen an den digitalen Pumpenständen die verschiedensten Situationen und Steuerungsmöglichkeiten kennenlernen. Es werden Anlagenkennlinien erarbeitet, Pumpenkennlinien erstellt und Wirkungskennlinien optimiert. Alle möglichen Problemstellungen sollen dann auch über sicheren Gebrauch von mobilen Endgeräten und Fernwirksystemen eingestellt und gelöst werden. Ganz nebenbei werden die späteren „Wassermeister“ schon während ihrer Ausbildung mit ABB-Technik vertraut.