Der Monte Generoso liegt in den Bergen rund um den Luganer See. Der Gipfel des Berges wird von einer malerischen Zahnradbahn bedient, die seit 1890 in Betrieb ist. Das Botta-Gebäude wurde am 8. April 2017 eröffnet und verfügt über große Fenster, die einen perfekten Rahmen für das atemberaubende Alpenpanorama bilden, geschmückt von den umliegenden Gipfeln. Beleuchtung und Ausblicke beschreiben die zwei Schlüsselworte für die Gestaltung des Gebäudes: beide Restaurants und der Konferenzraum sind lichtdurchflutet und haben einen herrlichen Ausblick auf die Berge.
Im Einklang mit den Vorzügen des Ausblicks ist das Konferenzzentrum mit der allerbesten technischen Ausrüstung bestückt. In dieser prestigeträchtigen Umgebung hat ABB eine ihrer innovativen Lösungen für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) eingesetzt: die PowerValue 11 RT.
Um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten, wurde die ABB PowerValue 11 RT mit Doppelwandler-Topologie gewählt, damit die Last vor allen möglichen Netzstörungen geschützt ist.
Das kompakte und flexible Design der PowerValue 11 RT in Tower- oder Rack-Montage-Format ermöglichte eine einfache Konfiguration und Installation der USV. Ausserdem garantiert ein separater Anschluss das Erweitern von parallelen Batteriemodulen für eine längere Laufzeit.
Aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit, niedrigen Betriebskosten, flexiblen Designs und effizienten Servicekonzepts mit einfacher Wartung ist die ABB PowerValue 11 RT ideal für das Projekt am Monte Generoso.