Jedes Element des modularen Haltersystems kann verschiedene Kombinationen von Wellrohren und Kabeln in verschiedenen Größen aufnehmen. Mehrere Wellrohre und Kabel in unterschiedlichen Größen können gleichzeitig in einem Element gehalten werden, das mit nur jeweils zwei Schrauben befestigt wird.
Die Einzelrippen-Fixierung bietet eine hohe axiale Haltekraft und Kompatibilität sowohl mit Grob- als auch mit Feinprofil-Wellrohren. Die Wellrohre haben die Möglichkeit sich in der Halterung zu drehen, wodurch Torsion auf die Wellrohre in dynamischen Anwendungen vermieden wird. Außerdem kann durch das neue Haltersystem bis zu 30 % der Montagezeit eingespart werden.
Die Befestigung des modularen Systems kann mit verschiedenen Techniken erfolgen: auf einer C-Schiene, vormontiert, gestapelt oder über Kopf. Der Halter BGPM ist mit allen PMA-Wellrohren kompatibel.
Vorteile:
- Geringes Gewicht, kompakte Modul-Bauweise
- Spart bis zu 30 % Montagezeit
- Geeignet für Wellrohre und Kabel

Das neue modulare Haltersystem von PMA ermöglicht eine einfache Vormontage von Wellrohren und Kabeln. 
Das neue modulare Haltersystem von PMA ermöglicht eine einfache Vormontage von Wellrohren und Kabeln.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 110.000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. www.abb.com