ABB setzt neue Maßstäbe bei der robotergestützten Automatisierung in Reinräumen

ABB setzt neue Maßstäbe bei der robotergestützten Automatisierung in Reinräumen

Neue Reinraumversion des schnellen und kompakten IRB 1100 bietet verbesserte Flexibilität und Leistung mit hohem Schutz in sensiblen Umgebungen

ABB erweitert das Roboterangebot für Reinraum-Fertigungsumgebungen, die ein hohes Maß an Flexibilität und Leistung erfordern. Die nach ISO 14644-1 zertifizierte neue Reinraumversion des IRB 1100 vereint schnelle Leistung in einem kompakten Design für Branchen wie das Gesundheitswesen, die Pharmazie, die Elektronik-, Halbleiter- und Solarpanelfertigung.

Zu den Hauptmerkmalen gehören die hygienische Farbe und ein abgedichtetes Gehäuse, um das Austreten von Verunreinigungen wie Fett, Öl und Partikeln zu verhindern. Dank sehr geringer Zwischenräume zwischen den Roboterachsen haben es Bakterien schwer, sich festzusetzen und zu wachsen.

Die Reinraumversion des IRB 1100 ist in zwei Ausführungen erhältlich, eine mit 4 kg Traglast und 475 mm Reichweite und eine mit 4 kg Traglast und 580 mm Reichweite.

  • Die nach ISO 14644-1 zertifizierte neue Reinraumversion des Roboters IRB 1100 vereint schnelle Leistung in einem kompakten Design für Branchen wie das Gesundheitswesen, die Pharmazie, die Elektronik-, Halbleiter- und Solarpanelfertigung.
  • Der IRB 1100 bietet bis zu 35 Prozent schnellere Zykluszeiten als der IRB 120 und maximiert so die Produktivität bei der besten Wiederholgenauigkeit seiner Klasse.
  • Mit einer um 10 Prozent kleineren Stellfläche und 20 Prozent leichter als der IRB 120 kann der IRB 1100 in Bereichen mit begrenztem Platzangebot installiert werden.

Die Reinraumversion baut auf dem Erfolg des bewährten IRB 1100 auf, dem kompaktesten und leichtesten 6-Achsen-Roboter von ABB. Der IRB 1100 bietet bis zu 35 Prozent kürzere Zykluszeiten als der IRB 120 und maximiert so die Produktivität bei der besten Wiederholgenauigkeit seiner Klasse. Der IRB 1100 wird mit der ABB-Steuerung OmniCore™ betrieben und verfügt über eine fortschrittliche Bewegungssteuerung, wodurch er sich ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie der Montage, Bestückung oder Materialhandhabung eignet.

Im Vergleich zum IRB 120 benötigt der IRB 1100 nicht nur 10 Prozent weniger Stellfläche, sondern er ist auch 20 Prozent leichter. So kann er problemlos in Bereichen mit begrenztem Platzangebot installiert werden. Dies ermöglicht auch in bestehenden Produktionslinien eine größere Flexibilität.

“Durch den Einsatz von Robotertechnik profitieren zahlreiche Hersteller von schnellen und präzisen Montageprozessen. Jedoch sind viele fortschrittliche Technologien empfindlich gegenüber Verunreinigungen und erfordern strenge Reinraumbedingungen", sagt Antti Matinlauri, Leiter Produktmanagement bei ABB Robotics. "Die Reinraumversion unseres IRB 1100 ist mit einer Traglast von 4 kg und einer Reichweite von max. 580 mm einzigartig und bietet gleichzeitig die beste Wiederholgenauigkeit seiner Klasse. Der IRB 1100 setzt neue Maßstäbe und wird Anwender in der gesamten Industrie unterstützen und es ihnen ermöglichen, das Beste aus der Automatisierung in diesen anspruchsvollen Umgebungen herauszuholen. Dies schließt schnellere Zykluszeiten und verbesserte Produktivität, selbst bei beengten Platzverhältnissen, ein.‘‘

Weitere Informationen zum IRB 1100 sind hier verfügbar.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 110.000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. www.abb.at

ABB Robotik und Fertigungsautomation ist ein Pionier in den Bereichen Roboter, Maschinenautomation sowie digitale Dienstleistungen und bietet innovative Lösungen für eine Vielzahl von Branchen – von der Automobilindustrie über die Elektronikindustrie bis hin zur Logistik. Als einer der weltweit führenden Anbieter von Robotern und Maschinenautomation haben wir über 400.000 Roboterlösungen installiert. Wir helfen unseren Kunden aller Größenordnungen dabei, ihre Produktivität und Flexibilität zu steigern, Prozesse zu vereinfachen und die Produktqualität zu verbessern. Darüber hinaus unterstützen wir sie auf dem Weg zur vernetzten und kollaborativen Fabrik der Zukunft. ABB Robotik und Fertigungsautomation beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten in mehr als 53 Ländern. www.abb.de/robotics

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp