Ein Mehr an Produktivität, Sicherheit und operativer Leistung – auf dem ABB-Messestand 420 in Halle 4 dreht sich alles um diese erfolgsentscheidenden Themen. Die ABB-Geschäftsbereiche Antriebstechnik und Elektrifizierung zeigen dort ihre Neuheiten, Servicekompetenz und innovativen Ideen für eine produktivere und nachhaltigere Industrieautomation.
Mit den drei Themenfeldern „Energieeffizienz/Ökodesign“, „Digital/Konnektivität“ und „Technologie/Innovation“ ist der Bereich Antriebstechnik in Nürnberg vertreten. Gezeigt werden Produkte moderner Antriebstechnik, die den Nutzern eine hohe Leistungsdichte sowie Zuverlässigkeit bieten. Eine neue SPS-Produktreihe mit verschiedenen Leistungsklassen lässt sich in vielen Bereichen effektiv einsetzen.

Überarbeitete Asynchronmotoren mit hoher Leistungsdichte für dynamische Anwendungen (HDP)
Für Maschinenbauer bietet ABB ein komplettes Sortiment überarbeiteter Asynchronmotoren mit hoher Leistungsdichte (HDP). Mit Baugrößen von 80 bis 400 ist es eines der umfangreichsten Angebote an HDP-Motoren auf dem Markt – bis zu Megawatt-Leistung. Die kompakten Motoren für den Frequenzumrichterbetrieb zeichnet eine hohe Leistungsdichte aus. Das Angebot umfasst auch alternative Varianten wie wassergekühlte und High-Speed-Motoren, so dass die Maschinenbauer auf spezifische Endkundenwünsche eingehen können. Des Weiteren eignen sich die HDP Motoren aufgrund ihres quadratischen Gehäuses auch ideal für die Umrüstung von DC auf AC Technologie.
Flüssigkeitsgekühlte Frequenzumrichter ACS880LC
Eine hohe Leistungsdichte und ein reduzierter Platzbedarf sind Merkmale der äußerst kompakten flüssigkeitsgekühlten Frequenzumrichter ACS880LC. Dank neuer Einbaumodule in Baugröße R7i lassen sich jetzt auch kleinere Leistungen von 55 kW bis 355 kW mit den Multidrive-Schrankgeräten realisieren. Für hohe Motorleistungen werden weniger Module benötigt, was zu schmaleren Schränken führt. Das hocheffiziente Kühlkonzept der Schrankgeräte sorgt dafür, dass 98 % der Gesamtverluste direkt oder indirekt über die Flüssigkeit abgeführt werden. Dadurch sind die Schränke auch im Betrieb sehr leise.
Ultra-Low Harmonic Drives
Ein sauberes Netz und einen zuverlässigen Anlagenbetrieb gewährleisten die Ultra-Low Harmonic Drives von ABB. Die Geräte sind die kompakteste Lösung, mit der eine Stromverzerrung von typischerweise 3 % erreicht wird. Sie verhindern das Auftreten von Netzoberschwingungen, die zu Problemen im Anlagenbetrieb führen können, wie etwa die Überhitzung von Transformatoren und Fehlauslösungen von Schutzschaltern. Der Leistungsfaktor der Geräte wird automatisch auf Eins geregelt.
Neue SPS-Steuerung AC500-eCo V3
Jüngstes Mitglied der SPS-Plattform AC500 ist die kompakte Produktreihe AC500-eCo V3. Die neue Generation bietet ein modulares Erweiterungskonzept für individuelle Kundenlösungen mit hohem Flexibilisierungsgrad. Acht neue CPUs der AC500-eCo V3 mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen für einen skalierbaren Einsatz – von Einzelmaschinen bis zu anspruchsvollen, vernetzten Anwendungen – unterstützen ein effizientes Engineering für jeden Bedarf. Die neue SPS ist in drei verschiedenen Leistungsklassen verfügbar: Basic (einfache und kompakte Anwendungen), Standard (für modulare und dezentrale Anwendungen) oder Pro (für anspruchsvolle Logik-, Motion und IoT-fähige Anwendungen).
Der Geschäftsbereich Elektrifizierung präsentiert auf der SPS 2021 Produkte, digitale Lösungen und Dienstleistungen, die eine sichere, intelligente und nachhaltige Elektrifizierung ermöglichen. Die folgenden Exponate stehen dafür beispielhaft:
ABB Ability Energy and Asset Manager mit neuem Edge Industrial Gateway
ABB Ability Energy and Asset Manager ermöglicht ein anwendungsspezifisches Anlagen- und Energiemanagement. Anwender können damit Daten zur Anlagenleistung betrachten und analysieren sowie Anlagen verwalten, um den Energieverbrauch in Echtzeit zu optimieren und die Gesamteffizienz des Standorts zu verbessern.
Neu im System ist das ABB Ability Edge Industrial-Gateway, ein leistungsstarkes Steuerungs-Management-Tool. Es sammelt Daten von Feldgeräten sowie Umgebungsparameter (Temperatur, Wasser, Gas) und speist die Daten in die Schnittstelle des ABB Ability Energy and Asset Manager ein. Anwender können alle nachgeschalteten Geräte aus der Cloud über ein Ethernet-Kabel überwachen. Module für Wi-Fi- oder Mobilfunkverbindungen sind optional verfügbar.
Novolink Smart Device-Module
Die neuen Novolink-Module integrieren AF-Schütze von ABB in Automatisierungs- und Smart-Factory-Systeme und ermöglichen damit Echtzeit-Optimierung und vorausschauende Wartung. Novolink ist schnell zu montieren. Das kompakte Gerät wird einfach auf das Schütz aufgerastet und passt perfekt zu den bestehenden 24-V-DC-Spulen der Baureihe AF. Die Daten von Schütz, Motor und angeschlossenen Lasten lassen sich nahtlos in das B&R-Automationssystem integrieren. Die Programmierung ist einfach, da alle Daten zentral verfügbar sind. Die Schutzfunktionen können dadurch leicht an die Anforderungen der Anwendung angepasst werden.
Neue Reihe primär getakteter Netzteile CP-S.1
Die neuen CP-S.1 Netzteile bieten hohe Effizienz und Zuverlässigkeit bei kompakter Bauweise. Entwickelt für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Maschinenbau, verfügt diese fortschrittliche Reihe über eine integrierte 150%ige Leistungsreserve für fünf Sekunden und arbeitet mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94 %. Überhitzungsschutz, aktiver Leistungsfaktorkorrektur, breiter zertifizierter AC- und DC-Eingangsbereich und umfangreiche weltweiten Zulassungen, einschließlich Schifffahrt, zeichnen die neuen CP-S.1 Netzteile aus.
Sicherheitsrelais Sentry mit Push-in-Federanschlussklemmen im TwinLine-Schrank
Sentry ist eine leistungsstarke und einfach zu bedienende Produktreihe von Sicherheitsrelais für alle gängigen Anwendungen. Dank der Push-in-Federanschlussklemmen sind die neuen Varianten viel schneller zu installieren als vergleichbare Produkte und stellen eine vibrationsfeste und wartungsfreie Verbindung her. Die Sicherheitsrelais werden unter anderem praxisnah im neuen Schaltschranksystem TwinLine-X gezeigt. Mit dieser neuen Schrankserie erweitert ABB STRIEBEL & JOHN das TwinLine N 55 System um anreihbare Standschränke in geerdeter und schutzisolierter Ausführung, um mehr Flexibilität beim Aufbau zu gewährleisten.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 105.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern. www.abb.de