TwinLine-X und CombiLine-X: Mehr Flexibilität und erweiterte Einsatzmöglichlichkeiten durch Anreihung

TwinLine-X und CombiLine-X: Mehr Flexibilität und erweiterte Einsatzmöglichlichkeiten durch Anreihung

Mit der neuen Schrankserie TwinLine-X erweitert ABB STRIEBEL & JOHN das TwinLine N 55 System um anreihbare Standschränke in geerdeter und schutzisolierter Ausführung, um mehr Flexibilität beim Aufbau zu gewährleisten. Ebenfalls neu ist das modulare Innenausbausystem CombiLine-X bis 1.000 A, das Schaltanlagenbauern erweiterte Einsatzmöglichkeiten bietet.

Die neue Schrankserie TwinLine-X von ABB STRIEBEL & JOHN bietet sowohl für die geerdete als auch für die schutzisolierte Ausführung einen flexiblen Aufbau durch die Möglichkeit der Anreihung. Bei dieser Neuheit des TwinLine N 55 Systems lassen sich dank einer durchgehend offenen Seitenwand Standschränke leichter seitlich anreihen, was eine einfache Durchführung von Sammelschienen ermöglicht. Die Seitenwand und ein Verbindungsset für IP55 sind für die geerdete und schutzisolierte Ausführung im Zubehör erhältlich. Der Türöffnungswinkel von 180 Grad auch im angereihtem Zustand gewährleistet eine optimale Zugänglichkeit zum Schrankinneren.

Infolge des einheitlichen Zubehörkonzepts des gesamten Schranksystems ist eine hohe Montagefreundlichkeit sichergestellt. Die Standschränke sind für den Ausbau mit CombiLine N-Modulen auf WR-Montagegerüsten vorbereitet und bieten eine einheitliche Befestigung der Montageplatten und WR-Montagegerüste. Die Position der Tiefenverstellung ist dabei auf der Montageleiste im Raster von 12,5 mm ables- bzw. einstellbar.

Ein breites Sortiment an Leitungseinführungen bietet mehr nutzbare Einführungsfläche sowie eine innovative Flanschtechnik für die werkzeuglose Montage. Für die neue Schrankserie TwinLine-X stehen Membran- und Verschlussflansche sowie Flansche für M-Verschraubungen und Kabeltüllen für die Leitungseinführung zur Verfügung.

Als Mitglied des TwinLine N 55 Systems bietet die neue Schrankserie TwinLine-X außerdem die bekannten Vorteile dieses Schranksystems, unter anderem das durchdachte Sockelkonzept für die zeitsparende Montage und einen sicheren Transport, die Auswahl an Stahlblech- und transparenten Türen sowie das vereinfachte Zubehörkonzept, das dem Anwender volle Flexibilität bei geringem Lagerbedarf sichert.

Das neue Innenausbausystem CombiLine-X für Schaltgeräte mit einem Bemessungsstrom (In) von bis zu 1.000 A bietet erweiterte Einsatzmöglichkeiten für Schaltanlagenbauer, die größere Leistungskapazitäten benötigen. Dieses System baut auf einem doppelten WR-Montagegerüst auf, wobei das hintere Gerüst für die Montage des Hauptsammelschienensystems genutzt wird. Die Kombination mit den bekannten CombiLine N Modulen ohne das hintere Montagegerüst ist ebenfalls möglich – dies gewährleistet jederzeit die volle Flexibilität.

Die Erweiterung der CombiLine-X Module erfüllt in Kombination mit den Standschränken TwinLine-X die Anforderungen der Praxis an einen flexiblen Innenausbau bei hoher Montagefreundlichkeit. Das System ist nach der DIN EN 61439-1/-2/-3 geprüft und bietet einen hohen Sicherheitsstandard. Die Lieferung des Innenausbausystems CombiLine-X bis 1.000 A erfolgt wahlweise als Bausatz, in Einzelteilen oder als Komplettlieferung im Schrank eingebaut.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 105.000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. www.abb.com 

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp