- Zwei neue Modelle E10 und V250XT für eine noch breitere Palette an Anwendungen
- Produktivität steigern und flexibel auf veränderte Marktanforderungen reagieren – dank schnellerer Performance und größerer Flexibilität
- Hohe Skalierbarkeit durch die Einbindung von über 1.000 Soft- und Hardwarefunktionen
ABB erweitert ihre Familie an OmniCoreTM-Robotersteuerungen um zwei neue Modelle und ermöglicht es Unternehmen damit, noch schneller und effizienter zu fertigen. Die neuen Steuerungen E10 und V250XT sind für verschiedene Roboter aus dem ABB-Portfolio verfügbar. Sie zeichnen sich durch eine erstklassige Bewegungssteuerung aus und bieten ein Energieeinsparungspotenzial von bis zu 20 Prozent. Dank digitaler Konnektivität und über 1.000 zusätzlichen Funktionen können Unternehmen flexibel Anpassungen vornehmen und damit schnell auf sich verändernde Anforderungen reagieren. Die beiden neuen Steuerungen erweitern zudem die Einsatzmöglichkeiten von Robotern in einer Vielzahl von Branchen – von der Elektronikmontage über die Automobilindustrie bis hin zur Logistik und der allgemeinen Fertigung.
„Immer mehr Unternehmen müssen schneller und variantenreicher produzieren als jemals zuvor und dabei flexibel auf veränderte Marktbedingungen reagieren können. Dies erfordert Lösungen, die neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit, Präzision und Flexibilität setzen“, sagt Antti Matinlauri, Leiter Produktmanagement bei ABB Robotics. „Als neue Mitglieder der ABB OmniCore-Familie bieten die Modelle E10 und V250XT Fertigungsunternehmen noch mehr Möglichkeiten, um ihre Produktivität zu maximieren und sich mit minimalen Stillstandzeiten an neue Anforderungen anzupassen.“
Beide Steuerungen bieten eine hohe Skalierbarkeit durch die Einbindung von über 1.000 Hard- und Softwarefunktionen für die Programmierung, Offline-Inbetriebnahme und -Simulation, Wartung, Bildverarbeitung und Sicherheit. Sie verfügen außerdem über eine integrierte Schnittstelle zu den cloudbasierten ABB Ability™ Connected Services für Roboter, die dank vorausschauender Wartung und fortschrittlichem Lebenszyklusmanagement neue Möglichkeiten zur Steigerung der Performance eröffnen.

Die neuen OmniCore-Robotersteuerungen von ABB – hier das Modell E10 – zeichnen sich durch eine fortschrittliche Bewegungssteuerung aus und bieten ein Energieeinsparungspotenzial von bis zu 20 Prozent. 
Sowohl das Modell E10 als auch die hier abgebildete OmniCore-Steuerung V250XT von ABB bieten eine hohe Skalierbarkeit durch die Einbindung von über 1.000 Hard- und Softwarefunktionen für die Programmierung, Offline-Inbetriebnahme und -Simulation, Wartung, Bildverarbeitung und Sicherheit. 
Mit ihrem schlanken Design eignet sich die ABB-OmniCore-Steuerung E10 ideal für kompakte Produktionslinien mit begrenztem Platzangebot, wie etwa bei der Kleinteilemontage und der Materialhandhabung in der Elektronikindustrie. 
Die für Knickarmroboter mit einer Traglast von bis zu 300 Kilogramm ausgelegte Steuerung OmniCore V250XT von ABB ist eine vielseitige und leistungsstarke Lösung, die sich unter anderem für die Produktion von Elektrofahrzeugen, die Automobilfertigung, die Logistik sowie für allgemeine Industrieanwendungen eignet.
Darüber hinaus präsentiert ABB die offene Automatisierungssoftware IoT Gateway für OmniCore. IoT Gateway ermöglicht eine Vernetzung der Produktion durch die nahtlose Übertragung von Daten aus dem Produktionsbereich – zwischen Maschinen (M2M), von Robotern zu Maschinen und Sensoren, zu einem MES/ERP-System oder in die Cloud.
Die Integration der ABB TrueMove- und QuickMove-Bewegungssteuerungstechnologie in beide Steuerungen stellt klassenführende Zykluszeiten sowie eine hohe Geschwindigkeit, Positionswiederhol- und Bahngenauigkeit sicher. Damit sind ABB-Roboter in der Lage, bis zu 25 Prozent schneller als ihre Vorgänger und schneller als vergleichbare Roboter ihrer Klasse zu arbeiten.
Mit seinem schlanken Design – ausgelegt für den Einbau in 19-Zoll-Gehäuse – eignet sich das Modell E10 ideal für kompakte Produktionslinien mit begrenztem Platzangebot, wie etwa bei der Kleinteilemontage und der Materialhandhabung in der Elektronikindustrie. OmniCore E10 ist für SCARA- und Knickarmroboter von ABB mit einer Traglast von bis zu 11 Kilogramm vorgesehen. Dazu zählen unter anderem die Industrieroboter IRB 920T und IRB 1300.
Die für Knickarmroboter mit einer Traglast von bis zu 300 Kilogramm ausgelegte Steuerung OmniCore V250XT ist eine vielseitige und leistungsstarke Lösung, die sich unter anderem für die Produktion von Elektrofahrzeugen, die Automobilfertigung, die Logistik sowie für allgemeine Industrieanwendungen eignet.
Dank energiesparender regenerativer Technologie und Bremsenergierückgewinnung benötigen die OmniCore-Steuerungen E10 und V250XT bis zu 20 Prozent weniger Energie als vorherige Steuerungen des Typs IRC5 von ABB. Dies hilft produzierenden Unternehmen dabei, ihre Energiekosten zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern, indem sie zur Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs beitragen.
Der Zugriff auf beide Steuerungen erfolgt mithilfe des ABB-Handbediengeräts FlexPendant. Das 8 Zoll große Multi-Touch-Display unterstützt Standardgesten wie Drücken, Wischen und Tippen und vereinfacht die Roboterprogrammierung. Dabei ist das FlexPendant „hot-plug“-fähig, sprich: Es lässt sich ohne Unterbrechung der Produktion trennen und wieder anschließen. So kann das FlexPendant für mehrere Roboter genutzt werden, um die Inbetriebnahme zu beschleunigen und Kosten zu minimieren.
Mit der Einführung der neuesten OmniCore-Modelle E10 und V250XT profitieren nun insgesamt 14 Roboter von einer verbesserten Leistung und Flexibilität. Alle OmniCore-Steuerungen basieren auf dem branchenführenden ABB-Betriebssystem RobotWare. Die Familie der OmniCore-Steuerungen wird über das ABB-Roboterportfolio hinweg sukzessive erweitert.