Auf dem Stand von ABB und Busch-Jaeger auf dem Power-Circle konnten Besucherinnen und Besucher aktuelle Entwicklungen und Produktneuheiten hautnah erleben und sich vom umfassenden Produktportfolio überzeugen – live, individuell und persönlich:

In das Thema Smart Home einsteigen, ohne große Investitionen, dafür mit unbegrenzten Möglichkeiten für Erweiterung, Ausbau und Umgestaltung? Busch-free@home® flex, die neue intelligente Lösung von Busch-Jaeger, macht genau das möglich. Ganz nach Wunsch kombinierbar und nahezu grenzenlos ausbaufähig durch diverse Bedienelemente und Einsätze sorgt das System für eine neue Dimension smarter Gebäude – so flexibel und bedienungsfreundlich wie noch nie.
Die Busch-Welcome Innenstation Video 4.3 WLAN von Busch-Jaeger ermöglicht den Nutzerinnen und Nutzern eine gesicherte Verbindung zur eigenen Türkommunikationsanlage – zu jeder Zeit und von jedem Ort. Mittels WLAN-Anbindung und Konnektivität zu myBUSCH-JAEGER können damit bis zu acht mobile Endgeräte lokal und aus der Ferne auf die Türkommunikation zugreifen und Türrufe empfangen – ganz ohne zusätzliche Hardware.
Mit den Kleinverteilern und Wandschränken von ABB sind Lösungen von morgen heute schon da. ComfortLine bietet zahlreiche smarte Features wie die größte Anzahl von Leitungseinführungen auf dem Markt und 50 Prozent größere Flanschöffnungen. Die innovative QMS-Rasttechnik ermöglicht eine sichere sowie schnelle Vormontage der Einbaufelder und integrierte Datenkanäle garantieren eine strukturierte Verkabelung. Zudem besticht die Verteilerserie mit 3-Punkt-Türverriegelung sowie der hohen Schutzart IP44.

UK600 
UK600
Das Montage-Gestell VMG485® der Firma TEFACT GmbH für den UK600 Stromkreisverteiler von ABB bietet eine wertvolle Installationshilfe mit bis zu 80 Prozent Montageersparnis und eine leichtere Planbarkeit der Maurerarbeiten.

System pro M compact® InSite wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen des Energie- und Anlagenmanagements durch Überwachung und Steuerung des Energieflusses in Unterverteilern zu erfüllen. Die InSite-Serie sammelt Daten von Geräten wie Energiezählern oder Netzanalysegeräten, aber auch Schutzgeräten wie Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschaltern, die mit Stromsensoren oder zusätzlichen digitalen Ein- und Ausgangsmodulen ausgestattet sind. Dank seiner Skalierbarkeit lässt sich das System einfach und ohne Austausch von Komponenten in bestehende Installationen integrieren und passt in Gewerbe- und Industriegebäude jeder Größe. Es kann als eigenständige Lösung installiert oder in jede IT-Infrastruktur eingebunden werden, wie zum Beispiel in die cloudbasierte ABB AbilityTM EDCS-Plattform.

Die Terra AC-Wandladestation von ABB mit integriertem MID-Zähler erlaubt nicht nur die Auswertung auf Kilowattstunden-Basis, sondern besitzt zudem auch ein Farbdisplay. Dieses ermöglicht die Einsicht des aktuellen Zählerstands sowie der Ladedaten. Terra AC-Wallboxen sind intelligente und vernetzte Ladelösungen, die sich für jedes Unternehmen, jedes Zuhause und jeden Standort anbieten.
Energieoptimierung ist für einen kosteneffizienten Betrieb unerlässlich geworden. Der ABB AbilityTM Energy and Asset Manager ist eine hochmoderne Cloud-Lösung von ABB, die Energie- und Anlagenmanagement in einem einzigen intuitiven Dashboard integriert. Sie bietet einen vollständigen Überblick über das Verhalten von Anlagen und elektrischen Systemen aus der Ferne und liefert Einblicke, die dabei unterstützen, Kosten und Risiken zu minimieren und die Leistung und Sicherheit des gesamten Betriebs zu maximieren. Durch sein skalierbares und flexibles Design gewährleistet der ABB Ability™ Energy and Asset Manager eine umfassende Verfügbarkeit der Daten der elektrischen Nieder- und Mittelspannungsverteilung sowie von Wasser-, Gas- oder Wärmemengenzählungen.

Das Electrification-Team der ABB Österreich bedankt sich herzlich bei allen Besucherinnen und Besuchern und freut sich bereits auf die nächste Möglichkeit, seine Produkthighlights live zu präsentieren.