Starke Nachfrage und gute operative Performance: Konzernergebnis des 2. Quartals 2022

  • Auftragseingang +10% auf 8,8 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +20% 
  • Umsatz -3% auf 7,3 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis +6%
  • Ergebnis der Geschäftstätigkeit 587 Millionen US-Dollar, Marge bei 8,1%
  • Operatives EBITA1 von 1 136 Millionen US-Dollar, Marge1 bei 15,5%
  • Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,20 USDollar, -47%2
  • Cashflow aus Geschäftstätigkeit 382 Millionen US-Dollar 

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier. 

1 Für eine Überleitung von Nicht-GAAP-Kennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q2 2022 Financial Information“.
2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp