Starkes Auftragswachstum, hoher Umsatz und historisch hohe operative EBITA-Marge: Konzernergebnis des 3. Quartals 2022

  • Auftragseingang +4% auf 8,2 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +16%
  • Umsatz +5% auf 7,4 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis +18%
  • Ergebnis der Geschäftstätigkeit 708 Millionen US-Dollar, Marge bei 9,6%
  • Operatives EBITA1 von 1 231 Millionen US-Dollar, Marge1 bei 16,6%
  • Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,19 US-Dollar, -41%2
  • Cashflow aus Geschäftstätigkeit 791 Millionen US-Dollar

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier. 

1 Für eine Überleitung von Nicht-GAAP-Kennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q3 2022 Financial Information“.
2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp