Neue Eleganz für das Smart Home

Neue Eleganz für das Smart Home

Stilvoll und komfortabel vereint das Busch-SmartTouch® 10“ von Busch-Jaeger die Gebäudeautomatisierungslösungen ABB i-bus® KNX oder Busch-free@home® mit dem Türkommunikationssystem Busch-Welcome® 2-Draht.

Das schlanke 10-Zoll-Panel bietet auf seinem kapazitiven IPS-Touchscreen mit haptischem Feedback die optimale Kontrolle für Smart Homes, Hotels und Bürogebäude. Von Beleuchtung, Beschattung, Szenen- und Temperatursteuerung bis hin zu IP-Kameras und Online-Wetterdaten kann die gesamte Gebäudeinstallation von einem eleganten und innovativen Gerät aus verwaltet und überwacht werden.

Haussteuerung und Türkommunikation über ein elegantes Bedienelement

Das Busch-SmartTouch® 10” kann gleichzeitig auch als Video-Innenstelle für die Busch-Welcome®-Türkommunikation dienen und hat darüber hinaus die IP-Gateway-Funktionalität bereits integriert. Damit können mobile Endgeräte über die Busch-Welcome® App mit der Gegensprechanlage verbunden werden, um beispielsweise auch unterwegs Türrufe entgegennehmen zu können.

Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche des Busch-SmartTouch® 10” gestaltet sich die Navigation komfortabel und einfach. Darüber hinaus bietet sie den Nutzern die Möglichkeit, im Betrieb die bis zu zwei Dashboard-Seiten mit Favoriten zu befüllen. Die Kommunikation mit ABB i-bus® KNX oder Busch-free@home® erfolgt standardmäßig über eine Twisted-Pair-Verbindung. Sobald das Panel in einer Busch-free@home® Anlage zusätzlich noch über WLAN mit dem System Access Point verbunden wird, haben Nutzer Zugriff auf ihr komplettes Smart Home.

  • Busch-SmartTouch® 10” - schwarz/edelstahl
  • Busch-SmartTouch® 10” - weiß/edelstahl

Das Busch-SmartTouch® 10” wurde bereits mit mehreren international anerkannten Preisen ausgezeichnet – unter anderem für sein Design sowie das User Interface.

Die Produkthighlights im Überblick:

  • Kapazitives 10“ IPS Touchdisplay mit haptischem Feedback und Näherungs- und Helligkeitssensor
  • Unterstützt ABB i-bus® KNX oder Busch-free@home® und Busch-Welcome® (2-Draht-System)
  • Erhältlich in acht Designvarianten mit schwarzer oder weißer Glasoberfläche und jeweils vier verschiedenen Rahmenfarben (Edelstahl, Grafit, Satingold oder Roségold)

Mehr Informationen finden Sie hier.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp