Das Design des VD4 evo beinhaltet Sensoren für thermischen, mechanischen und elektrischen Parameter sowie eine fortschrittliche zentrale Überwachungseinheit für 24/7-Echtzeit-Analysen. Die Schlüsselinformationen werden über ein einfaches, intuitiv zu bedienendes Dashboard bereitgestellt und ermöglichen eine Sichtbarkeit der Gerätedaten und des Zustands auch per Fernzugriff. Ergänzt wird dies durch Diagnoseberichte und Alarmmeldungen, die auf dem Expertenwissen von ABB basieren.
Das Ergebnis ist eine Reihe bedeutender betrieblicher und finanzieller Vorteile für die Nutzer dank der Möglichkeit, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben, wodurch das Risiko von Ausfällen verringert und die Betriebs- und Wartungseffizienz erhöht wird. Darüber hinaus lässt sich eine Abnutzung leichter vorhersagen und die Gesamtlebensdauer erhöhen.
Nachhaltigkeit wird auch durch das ultrakompakte Design und den energieeffizienten Betrieb der VD4 evo erreicht, der vollständig nach der Environmental Product Declaration (EPD) zertifiziert ist. Der neue kompakteste 17kV 40kA Schalter ist deutlich kleiner als herkömmliche Mittelspannungsschalter. Die Möglichkeit, bei Installations- und Reparaturarbeiten bessere Entscheidungen treffen zu können, sorgt zudem für mehr Sicherheit und Schutz für das Personal und die Wartungsmitarbeiter.
Der neue VD4 evo ist vollständig kompatibel mit den vorhandenen VD4-Schaltern und lässt sich dank des einfachen Plug-and-Play-Designs einfach installieren. Die Leistungsschalter können mit verschiedenen Konfigurationen bestellt werden, die speziell auf die Bedürfnisse zugeschnitten sind: entweder als voll ausgestattete Leistungsschalter mit erweiterten Überwachungs- und Diagnosefunktionen oder als Standardkonfiguration, jedoch mit der Möglichkeit einer zukünftigen Aufrüstung.
VD4 evo ist nicht nur als eigenständige Lösung erhältlich, sondern kann auch mit der ABB Ability™ Asset Manager-Plattform verwendet werden, die rund um die Uhr per Fernzugriff und über ein mobiles Gerät detaillierte Analysen, Trendberichte und vorausschauende Wartung für mehrere Geräte und Systeme bietet.
Die Features im Überblick
- Kompaktes Design
- Volle Transparenz mit EPD-Zertifizierung
- Intuitives Dashboard
- Zustandsüberwachung