ABB tarjoaa tänäkin kesänä noin 800 nuorelle näköalapaikan kansainväliseen liiketoimintaan ja mahdollisuuden työskennellä globaalissa ympäristössä. Moni opiskelija jatkaa kesätöistä ABB-uralle. Niin kävi aikanaan myös Taira-Julia Lammille ja Jani Torkolle, mistä kumpikin on edelleen iloinen.
Kumpikin sai kesätöiden kautta myös mahdollisuuden tehdä lopputyön ABB:lle. Taira-Julia opiskeli Tampereella ensin materiaalitekniikkaa, mutta pääainetta vaihdettuaan valmistui tuotantotalouden diplomi-insinööriksi. Diplomityön aiheena oli laatukustannuslaskennan kehittäminen. Myös kauppatieteiden maisteri Janin pääaine oli tuotantotalous, sivuaineet johtamista ja laskentatoimea, ja ABB:lle tehty gradu käsitteli laadun merkitystä alihankinnassa.
Jani käväisi välillä muualla, mutta kansainväliset työtehtävät kutsuivat takaisin ABB:lle, ja alkoi ympäri Eurooppaa ja muuta maailmaa vienyt työ toiminnan kehityksen parissa.
”Oli hienoa päästä haastavaan tehtävään nuorena miehenä, ja kehitystehtävät veivät mennessään saman tien, ihan konkreettisestikin”, Jani toteaa ja naurahtaa tehtävässä vaadituille matkapäiville niin Kiinaan kuin Intiaankin, muiden muassa.

Jani Torkko ja Taira-Julia Lammi ovat rakentaneet mielekästä uraa ABB:n kansainvälisessä toimintaympäristössä ja nähneet maailmaa. "Kaikki sai alkunsa kesätöistä, ja hauskaa on ollut senkin jälkeen. Myös tulevaisuus näyttää kiiinnostavalta", he toteavat. 
Työt ovat vieneet Taira-Juliaa sekä Kiinaan että Unkariin. "Yhtenäinen ja toisia tukeva ABB-kulttuuri auttaa uuteen maahan asettumisessa. Maailmalle kannattaa ehdottomasti lähteä, jos tilaisuus tulee", hän innostaa. 
Jani on työskennellyt toiminnan kehittämisen parissa koko ABB-uransa. "Tykkään mennä kärjessä ja ratkoa haasteita yhdessä tiimin kanssa matkalla tavoitteisiin. Siinä saa koko ajan olla uuden äärellä, mikä on kiehtovaa." 
Taira-Julia ja Jani kannustavat nuoria ja jo uransa aloittaneita hyppäämään rohkeasti uuteen ja uskomaan itseensä. "Monessa tehtävässä pärjää, kun pitää mielen avoimena, kartuttaa osaamistaan pitkin matkaa ja uskaltaa rohkeasti mennä kohti uutta."
Globaali ABB-perhe
Taira-Julia on Janille tuttu kollega jo noilta ajoilta, sillä hän veti Vaasasta käsin tiimiä, jossa Jani alkujaan työskenteli.
”Vastasin yksikönvetäjänä Euroopan-toiminnankehitysprojekteista ABB:n kaikilla liiketoiminta-alueilla ja divisioonissa seitsemän vuoden ajan. Perustin noina vuosina yksikön myös Prahaan, jossa tuli käytyä lukuisia kertoja”, Taira-Julia kertoo. ”Johtajana vastasin yksikkömme tuloksista, ja niihin päästiin vain huolehtimalla koko tiimin osaamisen kehittämisestä ja hyvästä tiimihengestä. Verkostoituminen yhtiön eri osien välillä oli tuon ajan parasta antia.”
Jani puolestaan lähti perheineen komennukselle Puolaan, missä hän työskenteli kaksi vuotta Value Chain Planning Managerina. ”Vastuita ja mahdollisia vaikeuksiakaan ei kannata pelätä. Suomesta saa hyvän koulutuspohjan, ja avoimin ja ahkerin mielin kun on liikkeellä, niin kyllä maailmalla hyvin pärjää”, Jani kannustaa. ”Aika oli antoisaa. Puolalaisesta synnytyssairaalastakin tuli kokemusta, kun toinen lapsemme syntyi siellä.”
Jo aiemmin Taira-Julia oli ollut puolen vuoden komennuksella ABB:llä Kiinassa. ”Olihan se nuorena aika erityistä päästä tutustumaan erilaiseen kulttuuriin, ja siellä karttuneesta kokemuksesta on ollut paljon hyötyä myöhemmissä tehtävissäni”, Taira-Julia sanoo.
Taira-Julia päätyi sittemmin perheineen pitkälle komennukselle Budapestiin, missä hän toimi viisi vuotta ABB Unkarin maajohtajana.
”Lähdin sinne ottamaan käyttöön ABB:n uutta toimintamallia asiakasrajapintaan, joten käsissä oli täysin uusi tehtävä, toimintamalli ja kotimaa. Mutta oli ilo huomata, että ABB-kulttuuri on vahva kaikkialla. Vaikka uuteen maahan muutto perheen kanssa on iso projekti, niin se hirveän hyvä fiilis töissä ja tutustuminen paikallisiin auttoi tosi paljon kotiutumisessa sinne. ABB:n arvot rohkeus, välittäminen, uteliaisuus ja yhteistyö kantavat ja yhdistävät”, Taira-Julia sanoo.
Kumpikin on palannut joitakin vuosia sitten takaisin Vaasaan ja molemmilla on globaali rooli IEC Low Voltage Motors -divisioonassa, jossa tulevaisuus näyttää innostavalta ja monipuoliselta.
”Onhan se ihan mahtavaa, että voi asua Vaasassa ja tehdä kiehtovia töitä kansainvälisellä porukalla”, molemmat toteavat. ”Ja välillä pääsee edelleen maailmalle.”
Katso videolta, mikä Taira-Juliaa ja Jania motivoi työssä ja millaisia vinkkejä he antavat: