- Verratonta tarkkuutta: ABB GoFa™ -yhteistyörobotit varmistavat tarkan paikannuksen, sujuvan liikkeen ja optimaalisen polttimen hallinnan. Tämä takaa virheettömät hitsaukset myös monimutkaisissa liitoksissa ja vaikeissa kulmissa.
- Yhteistyöhön perustuva työympäristö: Toisin kuin perinteiset teollisuusrobotit, GoFa™-yhteistyörobotit on suunniteltu työskentelemään turvallisesti yhdessä ihmisten kanssa. Ne vahvistavat yhteistyöhön perustuvaa työympäristöä.
- Helppo käyttää ja käsitellä: Käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja graafisten ohjelmointilohkojen ansiosta kuka tahansa voi luoda uusia robottiohjelmia ilman aiempia koodaustaitoja. Tämä tekee hitsausautomaatiosta helpompaa laajemmalle käyttäjäkunnalle.
ABB:n uraauurtavat GoFa™-yhteistyörobotit asettavat uuden standardin suorituskyvylle, turvallisuudelle ja yhteistyölle. GoFa™ muuttaa tuotantomaailmaa. Tutustutaan tarkemmin GoFa™:n poikkeuksellisiin ominaisuuksiin ja siihen, miten se mullistaa hitsausprosesseja.
Hitsaaminen on nyt ennätyksellisen helppoa
ABB GoFa™:n lyömättömiin ominaisuuksiin kuuluu verraton tarkkuus jokaisessa hitsauksessa. Se on varustettu edistyksellisillä antureilla ja liikkeenohjauksella. Ne takaavat tarkan paikoituksen, sujuvan liikkeen ja optimaalisen polttimen hallinnan. Tämä robottihitsauksen voimanpesä selviytyy vaivattomasti monimutkaisista liitoksista, ahtaista tiloista ja vaikeista kulmista. Se varmistaa virheettömät hitsaukset vaativimmissakin käyttösovelluksissa.
Suunniteltu yhteistyöhön ihmisten kanssa
Toisin kuin perinteiset teollisuusrobotit, ABB GoFa™ on suunniteltu työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Se vahvistaa yhteistyöhön perustuvaa työympäristöä. GoFa™:ssa on kehittyneitä turvallisuusominaisuuksia, kuten voima- ja nopeusrajoituksia. Siksi se voi toimia lähellä työntekijöitä heidän turvallisuuttaan vaarantamatta. Tämän ansiosta se voidaan integroida saumattomasti käytössä oleviin työympäristöihin. Tämä lisää tuottavuutta ja tehokkuutta eikä mittavia suoja-aitoja tarvita.

ABB GoFa™ -cobotin käyttämiseen ei tarvita kokenutta ohjelmoijaa. Käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja graafisten ohjelmointilohkojen ansiosta kuka tahansa voi luoda uusia robottiohjelmia ilman aiempia koodaustaitoja. 
ABB GoFa™ -cobotti selviytyy vaivattomasti monimutkaisista liitoksista, ahtaista tiloista ja vaikeista kulmista, ja takaa virheettömät hitsaukset vaativimmissakin käyttösovelluksissa.
Kenestä tahansa hitsausammattilainen
GoFa™:n käyttämiseen ei tarvita kokenutta ohjelmoijaa. Se on suunniteltu helppokäyttöiseksi, joten se on kaikkien käsiteltävissä. ABB:n eTutorial sisältää kaikki ohjeet ja hyödylliset vinkit robotin purkamisesta pakkauksesta ensimmäisen ohjelman luomiseen. Niillä yhteistyörobotin kanssa pääsee helposti alkuun. Aiempaa koodausosaamista ei tarvita, sillä sovelluksella voi uusia robottiohjelmia luoda helposti vetämällä ja pudottamalla graafisia lohkoja.
Potkua tehokkuuteen ja tuottavuuteen
GoFa™:n työkalun keskipisteen (TCP) maksiminopeus on peräti 2,2 m/s* eli nopeampi kuin muilla saman luokan yhteistyöroboteilla. GoFa™ on nyt saatavana jopa 1,62 metrin ulottuvuudella, ja sen voimanlähteenä on OmniCore™, jossa on luokkansa paras liikkeenohjaus. GoFa™ pystyy suorittamaan enemmän toimintoja asetetussa ajassa kuin kilpailevat robotit. Sen nopeat ja tarkat hitsausominaisuudet lyhentävät syklin kestoa ja maksimoivat tuotannon tuotoksen.
* Turvallinen yhteistyönopeus voi olla alhaisempi sovelluksen kokoonpanon mukaan. Yhteistyörobottisovelluksen turvallisuusriskit on aina arvioitava.
Paikallisen tuotannon ja talouden vauhdittamista
GoFa™ ei muuta vain hitsaustapaa, vaan se myös muuttaa paikallista tuotantoa ja piristää paikallista taloutta. Automatisoimalla hitsausprosesseja yritykset voivat parantaa tuottavuuttaan, saada helpotusta työvoimapulaan ja toimia tehokkaammin. GoFa™ nopeuttaa tuotantosyklejä, jolloin valmistajat voivat vastata nopeasti kasvaviin vaatimuksiin. Mitä jos sinulla olisi väsymätön hitsauskumppani, joka ei tarvitse jatkuvaa valvontaa.
ABB GoFa™ edustaa uutta hitsauksen aikakautta, jossa yhdistyvät verraton tarkkuus, yhteistyön teho ja kehittyneet turvallisuusominaisuudet. ABB GoFa™ muuttaa perusteellisesti valmistusteollisuutta, koska se pystyy tuottamaan tarkkoja hitsejä, työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa ja asettamaan turvallisuuden etusijalle. GoFa™ integroituu saumattomasti nykyisiin työympäristöihin ja vahvistaa tehokasta yhteistyötä, joten se nostaa tuottavuuden ja tehokkuuden uusiin ulottuvuuksiin. Ota hitsauksen tulevaisuus vastaan ABB GoFa™:n avulla ja siirry tarkkuuden, turvallisuuden ja lisääntyneen tuotantopotentiaalin maailmaan.