- Kun valikoimassa on neljä uutta robottia ja niiden 22 variaatiota, auto-, sähköauto- ja muiden alojen asiakkailla on mistä valita
- Laajennettu valikoima on erityisen suorituskykyinen ja säästää jopa 20 prosenttia energiaa
- Luokkansa johtava toistettavuus ja erittäin pieni 0,03 mm:n poikkeama parantavat tuotannon laatua
ABB Robotics laajentaa suurten robottien valikoimaansa neljällä uudella mallilla ja 22 variaatiolla, jotka lisäävät valinnanvaraa suuremmalla ulottumalla ja paremmalla suorituskyvyllä. Seuraavan sukupolven malleja ovat IRB 6710, IRB 6720, IRB 6730 ja IRB 6740. Ne soveltuvat 150–310 kg:n kuormalle ja niiden ulottuma on 2,5–3,2 m. Näin asiakkailla on enemmän valinnanvaraa ja mallit parantavat merkittävästi suorituskykyä ja energiatehokkuutta.
"Vastuullinen tuotanto on ensisijaisen tärkeää autonvalmistajille. Yrityksistä 78 prosenttia ilmoittaa sen olevan tärkeää liiketoiminnalleen, ja 77 prosenttia toteaa sen olevan prioriteetti asiakkailleen1”, sanoo ABB:n Robotics-divisioonan johtaja Marc Segura. ”ABB:n neljästä uudesta robotista on saatavilla 22 variaatiota, joilla voi säästää jopa 20 prosenttia energiaa. Niiden ansiosta voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin, koska valinnanvaraa on enemmän ja vastuullisempi tuotanto on yhä joustavampaa. Uusien robottien avulla asiakkaamme voivat lisätä kriisinkestävyyttä eri aloilla, muun muassa autoteollisuudessa, yleisessä valmistusteollisuudessa, valimoteollisuudessa, elintarvikealalla sekä logistiikassa."
ABB:n OmniCoreTM-ohjain ja kevyempi robotti parantavat energiatehokkuutta, jolloin voidaan säästää jopa 20 prosenttia energiaa. OmniCore varmistaa myös erittäin tarkan liikkeen ohjauksen. Roboteissa käytettävä ABB:n TrueMove- ja QuickMove-liikkeenhallintateknologia tuottaa luokan johtavan toistettavuuden erittäin pienellä 0,03 mm:n poikkeamalla. Näiden ominaisuuksien ansiosta uuden sarjan robotit soveltuvat erinomaisesti monimutkaisiin tehtäviin, kuten pistehitsaukseen, laserhitsaukseen, ruuvaamiseen ja niittaukseen. Robotit myös auttavat autonvalmistajia saavuttamaan erinomaisen laadun kokoonpanolinjalla.
”Uusi robottivalikoimamme vastaa nopeasti kasvavan sähköautoteollisuuden tarpeisiin. Valmistajat voivat sähköautojen ja akkujen tuotantoa lisätessään valita ABB:n laajasta robottivalikoimasta oikean variaation, joka pystyy käsittelemään erikokoisia akkuja yksittäisistä kennoista ja moduuleista täydellisiin akustoihin. Robotit pystyvät monenlaisiin tehtäviin, kuten suurta tarkkuutta vaativaan auton korin kokoonpanoon ja pistehitsaukseen. Ne pystyvät myös asentamaan istuimia ja kojelautoja ahtaissa tiloissa auton sisällä”, sanoo ABB:n Robotics-divisioonan autoteollisuustoimialan toimitusjohtaja Joerg Reger.
ABB:n uudet suuret robotit esiteltiin ABB:n osastolla Automatica 2023 -messuilla (27.–30. kesäkuuta). Ne työskentelivät täysin toimivassa akkutuotantosolussa ABB:n osastolla ja suorittivat pistehitsaustehtäviä. Ne myös kuormasivat ja purkivat sähköauton akun laatikon osia, jotka ABB:n täysin autonomisesti liikkuva robotti toi soluun.
1 Vuoden 2023 ABB:n maailmanlaajuinen yrityskyselytutkimus
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ABB on sähköistämisen ja automaation teknologiajohtaja, joka luo edellytykset vastuullisemmalle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. Ratkaisumme yhdistävät suunnitteluosaamisen ja ohjelmistot, ja ne optimoivat tuotteiden valmistuksen, liikkumisen ja käytön. Jo yli 130 vuotta menestyksekkäästi toimineen ABB:n noin 105 000 ammattilaista ovat sitoutuneita kehittämään teollista muutosta vauhdittavia innovaatioita.
ABB Robotics & Discrete Automation on maailman johtavia robotiikka- ja koneautomaatiovalmistajia. Se on ainoa yritys, jolla on kattava ja integroitu valikoima robotteja, autonomisesti liikkuvia robotteja ja koneautomaatioratkaisuja, jotka suunnitellaan ja organisoidaan yhtiön arvoa luovalla ohjelmistolla. Autamme kaikenkokoisia yrityksiä ja aloja – autoteollisuudesta elektroniikka- ja logistiikka-alalle – parantamaan kriisinkestävyyttään, joustavuuttaan ja tehokkuuttaan. ABB Robotics & Discrete Automation tukee asiakkaitaan, kun he haluavat siirtyä kohti tulevaisuuden tehtaita, jotka ovat verkkoon kytkettyjä ja yhteistyöhön perustuvia. Yrityksellä on noin 11 000 työntekijää yli sadalla paikkakunnalla noin 53 maassa. go.abb/robotics