- Uusien GoFa™-cobottimallien suuremmat hyötykuormat, luokan paras ulottuma ja markkinoiden johtava toistettavuus ovat jotain ennennäkemätöntä
- Cat 3-/PLd-turvasertifioituja läheiseen yhteistyöhön työntekijöiden kanssa
- Helppo ohjelmointi ja nopea käyttöönotto madaltavat entisestään uusien käyttäjien, pk-yritysten sekä kouluttajien hankintakynnystä
ABB tuo markkinoille kaksi uutta muunnelmaa GoFa™-yhteistyörobotistaan. GoFa 10 ja GoFa 12 -cobottien ansiosta yritykset voivat parantaa tehokkuutta automaatiolla. Cobotit pystyvät käsittelemään jopa 10 ja 12 kilon hyötykuormia markkinoiden parhaalla toistettavuudella. Tämän ansiosta cobotit soveltuvat entistä useampaan tehtävään läheisessä yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Niillä voidaan myös ratkaista osaamis- ja työvoimavajeita sekä parantaa turvallisuutta ja tuottavuutta. Uusissa malleissa on suoraviivainen ohjelmointi ja ne voidaan integroida nopeasti tuotantoympäristöihin. Siksi ne madaltavat uusien käyttäjien, kouluttajien sekä pk-yritysten hankintakynnystä.
”Toimme YuMi-cobottimme markkinoille vuonna 2015. Siitä lähtien olemme rakentaneet alan johtavaa cobottivalikoimaa, joka vastaa kasvavaan tarpeeseen tilkitä osaavan työvoiman vajetta turvallisilla ja helppokäyttöisillä automaatioratkaisuilla”, sanoo ABB:n Robotics-divisioonan johtaja Marc Segura. ”GoFa 10- ja GoFa 12 -cobottimme täyttävät suurempien hyötykuormien ja pidemmän ulottuman yhteistyörobottien tarpeet. Niiden ansiosta automaatiota voidaan laajentaa uusiin teollisuussovelluksiin, myös uusille käyttäjille.”
Suurempien hyötykuormiensa lisäksi GoFa 10- ja GoFa 12 -coboteissa on luokkansa paras työkalun keskipiste (TCP). Ne myös liikkuvat jopa kahden metrin sekuntinopeudella 0,02 mm:n poikkeamalla, mikä parantaa toistettavuutta. Tämä on kaksinkertainen parannus vertailukelpoisiin ratkaisuihin nähden. IP67-sertioidun kosteus- ja pölysuojauksensa ansiosta niiden nopeaa ja tarkkaa yhteistyörobotiikkaa saadaan käyttöön myös uusiin teollisuussovelluksiin ja ne automatisoivat vaativia tehtäviä. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi koneiden hoitaminen, hitsaaminen, osien käsittely, kiillotus ja kokoonpano. GoFa 10:n ulottuma on 1,62 metriä. Se on 14 prosenttia pidempi kuin muilla saman luokan coboteilla ja riittää yhdysvaltalaisten kuormalavojen käsittelyyn. Se on siis omiaan lavaussovelluksiin.
Uusien käyttäjien ja pk-yritysten automatisoinnin esteitä madaltavia
GoFa 10- ja GoFa 12 -cobotteja on helppo ohjelmoida, ottaa käyttöön ja käyttää, mikä madaltaa uusien käyttäjien ja pk-yritysten automatisoinnin esteitä. Asetusten määrittäminen hoituu lead-through-ohjelmoinnilla ja ABB:n Wizard Easy Programming -ohjelmistolla. Niillä muutkin kuin asiantuntijat voivat nopeasti automatisoida sovelluksiaan muokkaamalla yksinkertaisia graafisia komentolohkoja. Monimutkaista ohjelmointikoodia ei tarvita.
Cobottien ABB:n FlexPendant-robottiohjaimessa on valmiiksi asennettuna ABB:n SafeMove-sovellus, jonka ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa turvalliset nopeusrajoitukset, pysäytystilan valvonta ja suunnan seuranta. Niiden ansiosta robotteja voidaan käyttää läheisessä yhteistyössä tehdastyöntekijöiden kanssa eikä raskaita suojaseiniä tai turva-aitoja tarvita.
GoFa 10- ja GoFa 12 -coboteissa on ABB:n OmniCoreTM-ohjain. OmniCoren liikkeenohjaus on luokkansa paras ABB:n TrueMove- ja QuickMove-liikkeenohjausteknologioiden ansiosta. OmniCore ja GoFan älykkäät momentti- ja sijaintianturit yhdessä takaavat liikkeiden sulavuuden, jota tarvitaan erittäin suurta tarkkuutta vaativissa tehtävissä, kuten pinnan viimeistelyssä, kiinnityksessä, kokoonpanossa ja testauksessa. Energiaa säästävät ominaisuudet, kuten tehon regenerointi ja jarrutusenergian talteenotto, vähentävät tehon tarvetta jopa 20 prosenttia ja näin parantavat vastuullisuutta.
ABB Robotics -divisioonan ekosysteemin innovaatioiden hyödyntämistä
ABB on käynnistänyt myös ABB Robotics Ecosystem -ohjelman voidakseen vastata automaatiosovellusten lisääntyvään monipuolistumiseen. Ohjelma yhdistää kolmannen osapuolen varusteita, kuten tarraimia, kameroita ja mukautetun ohjelmiston, jotka ovat yhteensopivia ABB:n valikoiman – myös uusien GoFa-cobottien kanssa. Ohjelman kautta käyttäjät voivat helposti hyödyntää tietoja koko nopeasti kasvavasta ABB Roboticsin ekosysteemistä.
GoFa 12 -cobot esiteltiin ABB:n osastolla Automatica 2023 -messuilla (27.–30.6.). Siellä esiteltiin erittäin tarkkaa koneen hoitoa ja äärimmäisen kevyitä lavaussovelluksia. ABB:n kumppani Schunk oli mukana messuilla esittelemässä GoFa 12 -cobotilla tarrainten ja työkalujen valikoimaa kiillotussovelluksissa.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ABB on sähköistämisen ja automaation teknologiajohtaja, joka luo edellytykset vastuullisemmalle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. Ratkaisumme yhdistävät suunnitteluosaamisen ja ohjelmistot, ja ne optimoivat tuotteiden valmistuksen, liikkumisen ja käytön. Jo yli 130 vuotta menestyksekkäästi toimineen ABB:n noin 105 000 ammattilaista ovat sitoutuneita kehittämään teollista muutosta vauhdittavia innovaatioita.
ABB Robotics & Discrete Automation on maailman johtavia robotiikka- ja koneautomaatiovalmistajia. Se on ainoa yritys, jolla on kattava ja integroitu valikoima robotteja, autonomisesti liikkuvia robotteja ja koneautomaatioratkaisuja, jotka suunnitellaan ja organisoidaan yhtiön arvoa luovalla ohjelmistolla. Autamme kaikenkokoisia yrityksiä ja aloja – autoteollisuudesta elektroniikka- ja logistiikka-alalle – parantamaan kriisinkestävyyttään, joustavuuttaan ja tehokkuuttaan. ABB Robotics & Discrete Automation tukee asiakkaitaan, kun he haluavat siirtyä kohti tulevaisuuden tehtaita, jotka ovat verkkoon kytkettyjä ja yhteistyöhön perustuvia. Yrityksellä on noin 11 000 työntekijää yli sadalla paikkakunnalla noin 53 maassa. go.abb/robotics