Pyörällä Pariisiin vakavasti sairaiden lasten tukemiseksi

Suomen ABB:n henkilöstöjohtaja Henri Hilke lähtee 7. heinäkuuta pyöräillen Pariisiin Team Rynkeby Helsingin jäsenenä. Henrillä on vapaa-ajaltaan kokemusta niin koripalloerotuomarina kuin maratoonarina, ja nyt hänellä on jälleen uusi urheilullinen haaste käsillä.  

Team Rynkeby on eurooppalainen hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkue, joka pyöräilee kesäisin Pariisiin ja kerää rahaa vakavasti sairaille lapsille. Euroopan laajuisesti Pariisiin polkijoita on yhteensä noin 2 000, ja he lähtevät 10 eri maasta.

Suomen Team Rynkeby -joukkueissa on yhteensä noin 200 pyöräilijää, ja avun kohteina ovat Sylva ry ja Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö. Kerätyillä varoilla autetaan syöpään sairastuneita lapsia ja heidän läheisiään sekä tuetaan lasten syöpätutkimusta. Viime vuonna kokonaiskeräystulos Suomessa oli yli 900 000 euroa ja koko Euroopan laajuisesti yli 10 miljoonaa euroa.  

Henri oli iloinen tultuaan valituksi Helsingin joukkueen jäseneksi, koska se mahdollisti tutustumisen sekä uuteen urheilulajiin turvallisessa ympäristössä että uusiin ihmisiin ja tärkeän asian tukemisen omalla toiminnallaan. 

  • Henri oikealla lähdössä toukokuiseen 133 kilometrin mittaiseen Giro D’Espoo -tapahtumaan. Team Rynkeby Helsingin joukkueeseen kuuluu n. 40 pyöräilijää ja n. 10 huoltotiimin jäsentä.
  • Harjoittelu lisääntyi lumien sulettua.
  • Henri osallistui kesäkuussa joukkueen mukana Pirkan Pyöräilyyn osana harjoitusohjelmaa. 217 km pitkä Pirkka oli harjoituskauden pisin yksittäinen päivämatka.
  • Viimeiset harjoituskilometrit ovat taittuneet lämpimässä kesäsäässä.

Uuden oppiminen palkitsee

”Takana on säännöllistä harjoittelua läpi talven ja useampi huomattavan pitkä pyörälenkki kevään aikana. Kun aloittaa uuden harrastuksen nollasta näin aikuisiällä, niin on valtavan palkitseva tunne, kun kokee kehittyvänsä ja joka lenkillä oppii jotain uutta maantiepyöräilystä ja ryhmäajosta”, Henri sanoo. Kaikkiaan harjoituskilometrejä huhtikuun puolivälissä alkaneella maantiekaudella on kertynyt n. 2 500.

“Suosittelen vastaavaa kokemusta jonkun uuden tekemisen parissa kaikille! Kestävyyskunto ja pyöräilytaidot ovat kehittyneet matkan varrella, ja odotan innolla tätä ainutlaatuista kokemusta osana hienoa joukkuetta ja mahdollisuutta tehdä hyvää apua tarvitseville." 

Suomen joukkueet lähtevät matkaan 7.7. valtakunnallisen pääjuhlan siivittäminä. Sillä on tarkoitus luoda iloa myös sairastuneille lapsille ja heidän läheisilleen. Kerromme Henrin kokemuksesta reissun jälkeen.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn X WhatsApp