- Moottorit vähentävät energiahäviöitä 40 prosenttia kaikkein haastavimmissa paikoissa eli räjähdysvaarallisissa tiloissa
- Viileämpänä käyvä moottori on kustannustehokas ja kilpailukykyinen, koska se on entistä pitkäikäisempi ja luotettavampi, jolloin huoltotarvettakin on vähemmän
ABB on täydentänyt palkittua IE5 SynRM -tahtireluktanssimoottorisarjaansa täysin uudella varmennetun rakenteen IE5 SynRM Increased Safety -moottorilla. Räjähdysvaarallisissa tiloissa toimivat asiakkaat voivat nyt ensimmäistä kertaa varmistaa turvallisuuden ja nostaa energiatehokkuuttaan moottoreilla, joiden energiahäviöt ovat jopa 40 prosenttia pienemmät kuin yleisesti käytetyillä IE3-moottoreilla.
IE5 SynRM -moottorin uusi versio on kehitetty käytettäväksi räjähdysvaarallisissa ympäristöissä monenlaisissa vaativissa teollisuuden taajuusmuuttajasovelluksissa. Se varmistaa tarkan ohjauksen ja erittäin korkean hyötysuhteen koko nopeusalueella, myös osittaisilla kuormituksilla. Siksi se on ihanteellinen valinta, kun halutaan päivittää pumppujen, puhaltimien ja kompressorien perinteisiä oikosulkumoottoreita aloilla, joilla voi esiintyä räjähtävää kaasua, höyryä tai pölyä. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi öljyn ja kaasun tuotanto, kemikaaliteollisuus, puunjalostus ja elintarviketeollisuus.
Energiasäästöjen lisäksi uusilla SynRM Increased Safety -moottoreilla asiakkaat saavat muutakin hyötyä. Tilaluokassa 1 viileämpänä käyvä rakenne sallii SynRM Increased Safety -moottorin käytön turvallisesti, perinteisesti käytetyn räjähdyspaineen kestävän moottorin sijaan. Tilaluokassa 2 SynRM-moottorien parannettu kuormitettavuus puolestaan mahdollistaa suuremman kuormitettavuuden samasta runkokoosta kuin oikosulkumoottorissa. Tällöin pienempi ja sen myötä edullisempi moottori pystyisi täyttämään saman tehtävän.
Stefan Floeck, ABB:n IEC-pienjännitemoottorit -divisioonan johtaja sanoo: ”Merkittävä saavutuksemme tuo ensimmäisenä maailmassa IE5 Ultra-Premium -hyötysuhteen moottoreiden edut räjähdysvaarallisiin ympäristöihin. Luokkansa parhaan teknologian ansiosta IE5 SynRM -moottorit muuttavat pelikenttää hyvin monien alojen toimijoilla. Nämä toimijat näkevät, kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa. Tämä on keskeisenä, kun he pyrkivät kohti nettonollapäästöjä ja optimoivat liiketoimintakustannuksiaan.”

IE5 SynRM Increased Safety -moottorin testattavana ABB:n moottoritehtaalla. 
IE5 SynRM Increased Safety -moottorit ovat saatavana teholuokassa 5,5–315 kilowattia (kW) ja runkokoossa IEC 132–315. Vasemmalla olevan moottorin päätykansi on poistettu, jotta moottorin sisäinen rakenne näkyy paremmin.
IE5 SynRM Increased Safety -moottoreissa on erityisesti yksi merkittävä etu: sen kyky käydä viileämpänä kuin tavalliset moottorimallit. Laakerilämpötilat ovat jopa 15 °C alemmat ja käämitysten lämpötilat jopa 30 °C alemmat verrattuna perinteiseen oikosulkumoottoritekniikkaan. Tämä parantaa luotettavuutta, pidentää moottorin käyttöikää ja vähentää huoltotarvetta.
SynRM-mallin vahvuuksia ovat kestomagneettiteknologian suorituskyky sekä induktioalustan helppokäyttöisyys ja huoltoystävällisyys. Ympäristöystävällisyyden varmistamiseksi moottoreissa ei ole magneetteja eikä harvinaisia maametalleja.
IE5 SynRM Increased Safety -moottorit ovat saatavana teholuokassa 5,5–315 kilowattia (kW) ja runkokoossa IEC 132–315.