ABB-yhtymän Q1 2024 tulos

ABB-yhtymän Q1 2024 tulos

Tilausten ja luovutusten suhde positiivinen, ennätyskorkea marginaali ja vahva kassavirta

Ad hoc Announcement pursuant to Art. 53 Listing Rules of SIX Swiss Exchange

Q1 2024

  • Tilaukset 8 974 miljoonaa US dollaria, -5 %; vertailukelpoisesti1 -4 %
  • Liikevaihto 7 870 miljoonaa US dollaria, 0 %; vertailukelpoisesti1 +2 %
  • Toiminnallinen tulos 1 217 miljoonaa US dollaria; marginaali 15,5 %
  • Operatiivinen EBITA1 1 417 miljoonaa US dollaria; marginaali1 17,9 %
  • Perus EPS 0,49 US dollaria; -12 %2
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta 726 miljoonaa US dollaria; +157 %

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän englanninkielisestä tiedotteesta: Q1 2024 results: Positive book-to-bill, record-high margin and strong cash flow

1      For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q1 2024 Financial Information.
2      EPS growth rates are computed using unrounded amounts.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn X WhatsApp