Ad hoc Announcement pursuant to Art. 53 Listing Rules of SIX Swiss Exchange
- Tilaukset 8 435 miljoonaa US dollaria, -3 %; vertailukelpoisesti1 0 %
- Liikevaihto 8 239 miljoonaa US dollaria, + 1%; vertailukelpoisesti1 +4 %
- Toiminnallinen tulos 1 376 miljoonaa US dollaria; marginaali 16,7 %
- Operatiivinen EBITA1 1 564 miljoonaa US dollaria; marginaali1 19,0 %
- Perus EPS 0,59 US dollaria; +22 %2
- Operatiivisen toiminnan kassavirta 1 067 miljoonaa US dollaria; +40 %
Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän englanninkielisestä tiedotteesta:
Q2 2024 results: Solid demand; record-high Operational EBITA margin
1 For a reconciliation of alternative performance measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q2 2024 Financial Information.
2 EPS growth rates are computed using unrounded amounts.