- Yhdistä ABB-Welcome- ja ABB-free@home -langattomat tai langalliset laitteet sekä Matter-yhteensopivat laitteet yhdelle järjestelmälle
- Hallitse kosketusnäytöllä ovipuhelinta, valaistusta, verhoja, lämpötilaa sekä paljon muuta
- Hallitse älykotia etänä yhden sovelluksen avulla
OneTouch sisältää integroidun System Access Pointin, jolloin se mahdollistaa yhteyden langattomiin ABB-free@home - ja Matter-yhteensopiviin laitteisiin ilman erillistä SAP-Laitetta. Kaikki on hallittavissa yhdellä kosketusnäytöllä. OneTouch myös visualisoi ja ohjaa ABB-free@home langattomia toimintoja, yhdistää kodin ominaisuudet ja varmistaa sujuvan ja intuitiivisen vuorovaikutuksen.

Määritä älykkään kotisi tunnelmat 
ABB-Welcome ovipuhelin 
Ohjaa ovipuhelinta ABB-free@home Next sovelluksella 
tai OneTouch -kosketusnäytöllä
OneTouch tekee tilasta älykkäämmän ja yhtenäisemmän. Voit avata ovia, säätää valaistusta, käyttää kaihtimia ja ohjata musiikkia yhdellä laitteella. OneTouch tukee Matter-yhteensopivia laitteita, mikä takaa laajemman toimivuuden muiden älykotiratkaisujen ja -alustojen, kuten Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa ja Samsung SmartThings, kanssa. Tämä tekee käyttöönotosta helpompaa ja tarjoaa yhtenäisemmän ja tulevaisuuden kestävän älykotikokemuksen.
OneTouch on helppo asentaa ja ottaa käyttöön. Se tukee kaksitaajuista WiFi-yhteyttä (5 GHz ja 2,4 GHz) ja on yhteensopiva Welcome- ja tulevan ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmien kanssa. OneTouchin näyttö tarjoaa erinomaisen värintoiston, laajan katselukulman ja herkän kosketuskäyttöliittymän. Sisäänrakennetut lämpötila-anturit mahdollistavat myös suoran ilmansäädön.

OneTouch 
Älykoti 
Ääniohjaus 
OneTouch 
Integrointi Sonos-laitteeseen
OneTouch on muotoilultaan ohut, vain 10 mm syvä uppoasennettuna, ja se on saatavana klassisesti valkoisena ja mustana. Tyylikkäässä paneelissa on ABB:n hiljattain kehittämä käyttöliittymä, joka takaa entistä intuitiivisemman käyttökokemuksen.
Samuel Merkli, ABB Smart Buildings asennustuotteiden globaalin tuoteryhmän johtaja, toteaa: "Tämä OneTouchin viimeisin lanseeraus on osoitus jatkuvasta sitoutumisestamme ja omistautumisestamme sellaisten tuotteiden ja ratkaisujen tarjoamiseen, jotka auttavat ihmisiä elämään älykkäämmin ja kestävämmin ja nostavat tulevaisuuden asumisen standardeja."
ABB on sähköistämisen ja automaation globaali teknologiajohtaja, joka luo edellytykset kestävämmälle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. Yhdistämällä suunnittelun ja digitalisoinnin asiantuntemuksensa ABB auttaa teollisuuden eri toimialoja toimimaan korkealla suorituskyvyllä ja lisäämään samalla toimintansa tehokkuutta, tuottavuutta ja kestävyyttä niin, että ne menestyvät paremmin. ABB:llä tämä tiivistyy ajatukseen ”Engineered to Outrun”. Yhtiöllä on yli 140 vuoden historia ja 105 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. ABB:n osakkeet on listattu SIX Swiss Exchangen (ABBN) ja Nasdaq Tukholman (ABB) pörsseissä. www.abb.com
ABB Electrification on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan sähkönjakelun tuotannosta pistorasiaan. Yli 50 000 työntekijäämme 100 eri maassa tekevät yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ratkaistakseen maailman suurimmat haasteet sähkönjakelussa ja energianhallinnassa. Energiamurroksen kiihtyessä ja sähkön kysynnän kasvaessa sähköistämme maailmaa turvallisella, älykkäällä ja kestävällä tavalla. ABB:llä tämä tiivistyy ajatukseen ”Engineered to Outrun”, ja haluamme intohimoisesti auttaa asiakkaitamme ja kumppaneitamme tekemään samoin. go.abb/electrification