- Kyselyyn vastasi 850 eurooppalaista hankintapäätösten tekijää. Heistä 71 % piti fossiilisista polttoaineista irtautumista etusijalla, mutta yli puolet ilmoitti tarvitsevansa lisää resursseja strategioitaan varten.
- Uudet tai tiukentuvat energiasiirtymää koskevat määräykset kannustavat yrityksiä toimimaan.
- Kumppanuus on olennaista, jotta energiasiirtymä etenee toivotusti.

Fossiilisista polttoaineista irtautuminen on keskeistä sekä Euroopan energialaitoksille että teollisuudelle, mutta toteutuksessa on eroja. ABB Distribution Solutions -divisioonan teettämän kyselyn mukaan tarvitaan lisää investointeja täyttämään puhtaan energian tavoitteita. Kyselyn kohderyhmänä olivat eurooppalaiset sähköistyshankintojen päättäjät Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa. Yli puolet (51 %) katsoi, että heidän organisaatiollaan ei ole resursseja täyttää energiasiirtymää koskevia sitoumuksiaan.
”Siirtymä puhtaan energian tuotantoon, jakeluun ja entistä tehokkaampaan kulutukseen on ratkaisevan tärkeä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja vähähiilisen tulevaisuuden turvaamisessa”, totesi Heikki Autio, ABB Distribution Solutions -kotimaan myyntiyksikön johtaja.
”Vaikka on lohdullista nähdä, että lähes kolme neljäsosaa vastaajista piti siirtymää ensisijaisena, kyselyssä tuli myös esille, että meillä on vielä matkaa viime vuoden COP28-ilmastohuippukokouksessa tehtyyn lupaukseen. Se koskee uusiutuvan energiakapasiteetin kolminkertaistamista vuoteen 2030 mennessä ja keskimääräisen energiatehokkuuden kaksinkertaistamista joka vuosi vuoteen 2030 saakka. Olemme kaikki yhdessä mukana siirtymässä, ja ABB on sitoutunut kumppanuuteen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.”
Tässä tutkimuksessa esitettiin kysymyksiä 850 sähköistyshankinnoista päättävälle henkilölle energiasiirtymän kriittisessä vaiheessa. Tutkimuksessa kysyttiin energialaitoksilta ja yrityksiltä energiasiirtymään liittyvistä tekijöistä ja riskeistä. Haluttiin tietää myös automaatiota ja ympäristöystävällisiä teknologioita koskevista näkemyksistä sekä valmiudesta noudattaa kasvihuonekaasujen vähentämiseen tähtääviä määräyksiä.
Euroopan energiasektori vastaa energiasiirtymän nopeuttamiseen liittyviin haasteisiin ja valmistautuu samalla teknologiamuutokseen keskijännitekojeistoissa, jotka ovat keskeinen osa sähkönjakelua. Uusien määräysten myötä rikkiheksafluoridi (SF6), joka on yleisesti kojeistoissa käytettävä, vahva kasvihuonekaasu poistetaan asteittain käytöstä. Yli 80 % vastaajista kertoi vaihtavansa SF6-vapaisiin kojeistoihin ainoastaan määräysten vuoksi.
”Tiedämme, että irtautuminen SF6-kojeistoista on teknologiamarkkinoilla suuri muutos, ja asiakkaammekin ovat sitä mieltä”, Heikki Autio huomautti. ”Tärkeänä toimittajana olemme sitoutuneet tekemään tiivistä yhteistyötä energialaitosten ja teollisuuden kanssa, jotta voimme tukea tätä kriittistä muutosta.”
Kysely vahvistaa, että energialaitoksilla ja teollisuuden asiakkailla on siirtymässä samoja haasteita. Niitä ovat esimerkiksi toimintakustannusten ja infrastruktuuri-investointien hallinta, ammattitaitoisen henkilöstön tarve ja uusien ratkaisujen, kuten energiavarastojen, käyttöönotto. Digitaaliset komponentit ja ohjelmistoratkaisut ovat yhä tärkeämpi osa sähkölaitteita, ja kyselyyn vastanneet toivat esiin myös tarpeen parantaa kyberturvallisuustoimia tähän liittyvien riskien torjumiseksi.
Tuloksissa painottuu tarve sijoittaa jatkuvasti infrastruktuuriin ja toimia yhteistyössä kumppanien kanssa, jotta energiasiirtymä etenee toivotusti.
Voit lukea koko kyselyraportin ”Shaping Europe's Energy Future: Key Transition Priorities”, jossa on myös maakohtaisia havaintoja, lataamalla alla olevan raportin.
Metodologia
Verkkokysely lähetettiin 850 päättäjälle, jotka vastaavat Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa tehtävistä kojeisto- ja sähköistyshankinnoista, 2.–12. elokuuta 2024. Puolet vastaajista työskenteli energialaitoksissa ja toinen puoli teollisuudessa. Wakefield Research toteutti tutkimuksen ABB:n Electrification-liiketoiminta-alueen Distribution Solutions -divisioonan puolesta.
ABB
ABB on sähköistämisen ja automaation teknologiajohtaja, joka luo edellytykset kestävämmälle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. Ratkaisumme yhdistävät suunnitteluosaamisen ja ohjelmistot, ja ne optimoivat tuotteiden valmistuksen, liikkumisen, käytön ja operoinnin. Jo yli 140 vuotta menestyksekkäästi toimineen ABB:n yli 105 000 ammattilaista ovat sitoutuneita kehittämään teollista muutosta vauhdittavia innovaatioita. www.abb.com