ABB tuo markkinoille seuraavan sukupolven keskijännitetaajuusmuuttajan, joka on suunniteltu parantamaan teollisuuden suorituskykyä ja luotettavuutta

ABB tuo markkinoille seuraavan sukupolven keskijännitetaajuusmuuttajan, joka on suunniteltu parantamaan teollisuuden suorituskykyä ja luotettavuutta

• Ilmajäähdytteinen ACS8080-keskijännitetaajuusmuuttaja perustuu 50 vuoden kokemukseen taajuusmuuttajajärjestelmistä sekä luotettavaksi ja tehokkaaksi todettuun tekniikkaan

• Yksinkertainen ja joustava rakenne varmistaa saumattoman integroinnin monenlaisiin teollisuuden ja sovelluskohtaisiin tarpeisiin 

• Nopeuttaa vikojen etsintää ja havaitsemista jopa 10-kertaisesti digitaalisissa toiminnoissa edistyksellisen kunnonvalvonnan ja diagnostiikan avulla

ABB on lanseerannut uusimman ilmajäähdytteisen keskijännitetaajuusmuuttajansa ACS8080:n. Uusi taajuusmuuttaja perustuu yli 50 vuoden kehitykseen ja kokemukseen taajuusmuuttajien toimittamisesta teollisuussovelluksiin. Se parantaa luotettavuutta, suorituskykyä ja joustavuutta innovatiivisen moottoriohjauksen, monipuolisen rakenteen digitaalisten ominaisuuksien ansiosta.

Taajuusmuuttajan hyötysuhde voi olla jopa 98 %, mikä on lähellä koko taajuusmuuttajajärjestelmän optimaalista suorituskykyä. Uusi moottorinohjaustekniikka MP3C asettaa hyötysuhteen ja moottoriystävällisyyden uudelle tasolle säilyttäen samalla edeltäjänsä DTC:n dynaamisen suorituskyvyn ja kestävyyden. Se vähentää harmonisia säröjä noin 50 prosenttia verrattuna perinteisiin ohjaus- ja modulaatiojärjestelmiin. Tämä pidentää laitteiden käyttöikää ja säästää energiaa.

Uusi ACS8080 on suunniteltu monipuoliseksi ja helpoksi integroida, joten se mukautuu helposti monenlaisiin sovelluksiin eri teollisuudenaloille. Modulaarisen ja joustavan rakenteen ansiosta voidaan käyttää ulkoista muuntajaa ja valita sinisuodatinvaihtoehto. Taajuusmuuttaja sopii siten erinomaisesti uusiin sovelluksiin, mutta myös olemassa olevien taajuusmuuttajajärjestelmien tai suoraan verkkoon kytkettävien (DOL) koneiden jälkiasennukseen.

Edistykselliset digitaaliset ominaisuudet lisäävät joustavuutta huomattavasti; avoimen Crealizer™-ohjelmistoalustan integrointi ABB:n taajuusmuuttajajärjestelmään tuo käyttöön monipuolisia ohjelmointimahdollisuuksia. Niiden avulla voidaan nopeasti kehittää ja ottaa käyttöön innovatiivisia, sovelluskohtaisia toimintoja, mikä vähentää riippuvuutta ulkoisista ohjaimista.

“ABB:llä me sijoitamme tutkimus- ja kehitystyöhön voidaksemme tarjota uusia ratkaisuja, jotka tehostavat tuottavuutta sekä vähentävät samalla päästöjä ja käyttökustannuksia. Meillä on yli 50 vuoden kokemus kriittisistä sovelluksista, joten tiedämme, miten tärkeää luotettavuus ja joustavuus on. Siksi kehityksemme jatkuu – käytämme puhdasta, mukautettavaa rakennetta, parannamme testausvalmiuksiamme ja upotamme tuotteisiin uusinta digitaaliteknologiaa. Tämä tuote kuvastaa sitoutumistamme luotettavuuden, suorituskyvyn ja joustavuuden parantamiseen, jotta voimme auttaa eri teollisuudenalojen toimijoita kasvamaan entistä ketterämmiksi ja puhtaammiksi”, sanoo Chris Poynter, System Drives, ABB Motion -divisioonan johtaja.

Kevyemmän rakenteensa ansiosta ACS8080-mallissa on vähemmän komponentteja kuin edeltäjissä, mikä parantaa luotettavuutta sekä helpottaa huoltoa ja kunnossapitoa. 

Tässä uudessa taajuusmuuttajassa luotettavuus tarkoittaa myös kestävyyttä äärimmäisissä olosuhteissa. Tuotetta on testattu perusteellisesti ABB Drivesin testauslaitoksessa Virossa tehdyillä nopeutetuilla elinkaaritesteillä, joissa simuloitiin 20 vuoden käyttöä.

Parannettujen mittaustoimintojen ja seuraavan sukupolven ohjauslaitteiston ansiosta voidaan kerätä jopa 10 kertaa enemmän diagnostiikkatietoja valvontaratkaisujen parantamista ja nopeuttamista varten. ABB:n uuden Connectivity Edge Gatewayn avulla kytkennät voidaan toteuttaa joko paikan päällä tai pilvipalveluna, joten tuote sopii erinomaisesti moniin digitaalisiin tarpeisiin. Sisäänrakennetut mittausratkaisut tuovat käyttöön AHPM (Asset Health and Performance) -toiminnot, luotettavuuden valvonnan ja dataan tukeutuvan tarkastuksen, joka nopeuttaa vikojen etsintää ja havaitsemista.

Uuteen taajuusmuuttajaan on integroitu edistykselliset turvallisuus- ja suojausjärjestelmät, jotka on suunniteltu estämään ennakoitavissa olevat vaaratilanteet ja hallitsemaan odottamattomia tilanteita tehokkaasti. Uusi ACS8080 on kehitetty suojaamaan luvattomalta käytöltä, haitallisilta laiteohjelmistoilta, tietomurroilta ja turvattomilta yhteyksiltä, jotta asiakkaat voivat hyödyntää kaikkia nykyaikaisia digitaalisia ominaisuuksia.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn X WhatsApp