ABB:n Terra 360 -latausasema tuo lisää tehoa sähköajoneuvojen lataukseen Helsingin Pitäjänmäellä

ABB:n Terra 360 -latausasema tuo lisää tehoa sähköajoneuvojen lataukseen Helsingin Pitäjänmäellä

ABB:n Terra 360 on tehokas, kompakti ja suuritehoinen all-in-one-latausasema, joka tuottaa jopa 360 kW:n enimmäistehon ja lataa akun täyteen alle 15 minuutissa. Terra 360 -latausasema on nyt avattu kaikkien käyttöön ABB:n kampukselle Helsingin Pitäjänmäkeen pääportin viereiselle pysäköintialueelle (Hiomotie 13). Tule lataamaan autosi ja tutustumaan!

ABB:n Terra 360 on tehokas, kompakti ja suuritehoinen all-in-one-latausasema, joka tuottaa jopa 360 kW:n enimmäistehon ja lataa akun täyteen alle 15 minuutissa.  

Terra 360 -latausasema on nyt avattu kaikkien käyttöön ABB:n kampukselle Helsingin Pitäjänmäkeen pääportin viereiselle pysäköintialueelle (Hiomotie 13). Se on avoinna 24/7 kaikille käyttäjille, joilla on käytössään Virran tagi tai puhelinsovellus.

Terra 360 on yksi markkinoiden nopeimmista latausasemista, ja se pystyy lataamaan samanaikaisesti kahta ajoneuvoa, olipa kyseessä henkilöauto tai hyötyajoneuvo. Terra 360 on suunniteltu täyttämään modernin sähköautoilijan tarpeet, koska se on tehokas, joustava, käyttäjäystävällinen ja esteetön.  Lataus onnistuu helposti ja nopeasti milloin tahansa.  

ABB:n Terra 360 latausasema on avoinna 24/7 kaikille käyttäjille, joilla on käytössään Virran tagi tai puhelinsovellus.
ABB:n Terra 360 latausasema on avoinna 24/7 kaikille käyttäjille, joilla on käytössään Virran tagi tai puhelinsovellus.
center

Hinnat: maksupäätteellä maksettaessa 46 senttiä / kWh sis. alv.

Maksutavat: Virran tagi, puhelinsovellus ja maksupääte.

Ongelmatilanteet: Jos laite ei toimi, ota yhteyttä Virran asiakaspalveluun: 0800-02200.

Yhteydenotto

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn X WhatsApp