”Olemme todella uuden innovaation äärellä”, kuvailee Lekatechin toimitusjohtaja Antti Anttila. ”Kehitämme täysin uudenlaista lineaarista sähkömoottoriteknologiaa vasarointiin, ensimmäisenä maailmassa, ABB avulla."
Iitissä toimiva, startupina aloittanut Lekatech on nykyisin osa Normet Groupia. Louhintakoneita ja -laitteita valmistava yritys on sähköisten ratkaisujen edelläkävijä. Yrityksen ydinliiketoiminta perustuu vahvasti energiatehokkuuteen ja ympäristön huomioimiseen.

Yhteistyö ja räätälöidyt ratkaisut keskiössä
Projekti alkoi tarpeesta kehittää perinteisen hydraulivasaran tilalle sähköinen ratkaisu. Lekatech tarvitsi osaavan kumppanin uuden lineaarivasaran moottorin ohjaukseen. ”ABB oli heti innostunut aiheesta, ja heidän monipuoliset tuotteensa yhdessä vahvan sovellusosaamisen kanssa tekivät heistä luonnollisen valinnan kumppaniksi. Kokemuksemme yhteistyöstä on ollut erittäin positiivinen”, Anttila kertoo.
ABB:lle tilaus oli poikkeuksellinen, sillä liikkuvien työkoneiden sovelluksiin kehitettyjä HES880-taajuusmuuttajia ei ollut aiemmin sovitettu lineaarimoottoreille. Lekatechille räätälöity sovellus eroaa siis merkittävästi tavallisesta taajuusmuuttajasovelluksesta. ABB:n sovellusasiantuntija Asko Salminen kehitti ohjelmiston HES880 -taajuusmuuttajaan yhdessä Lekatechin asiantuntijoiden kanssa.
”Yleensähän moottorit pyörivät, mutta tässä sovelluksessa liike on edestakaista, kuin vasaralla lyötäessä. Tein erikoisohjelman taajuusmuuttajan sisään, joka mahdollisti halutun liikkeen ja mahdollisti iskuvoiman ja taajuuden säätämisen. Testasimme eri tapoja ohjata laitetta, ja lopulta parhaat säädöt löytyivät”, Salminen kertoo.

Vasaran toimintaa ohjataan sovelluksella, joka räätälöitiin täysin LekaToras-sähkövasaralle. Kuva: Lekatech 
Ohjaussovellusta ABB:n puolelta kehitti Asko Salminen, joka toimii OEM Hub -asiantuntijatiimissä sovelluseksperttinä.
Projektiin valittiin HES880-taajuusmuuttaja, koska siinä on sisäänrakennettu tuki sovellusohjelmoinnille, mikä mahdollistaa taajuusmuuttajan toiminnan säätämisen ilman muutoksia vakio-ohjelmistoon. Ominaisuuden ansiosta asiakas voi itse tehdä sovellusohjelmoinnin, tai kuten Lekatechin tapauksessa, hankkia sen palveluna ABB OEM Hubilta*.
*ABB OEM Hub on ABB:n sovellusasiantuntijoiden tiimi, joka tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa tutkii ja kehittää räätälöityjä ohjelmistosovelluksia asiakkaiden sovellusvaatimuksiin. OEM Hub -tiimi on siis kiteytettyä asiakkaidemme "ulkoistettu sovelluskehitystiimi”.
Energiatehokkuus ja vastuullisuus ohjaavat kehitystä
Sähköinen vasara kuluttaa jopa 98 % vähemmän öljyä kuin tyypillinen hydraulinen vasara, on energiatehokkaampi ja auttaa vähentämään CO2-päästöjä. ”Sähköisen vasaran energiatehokkuus on omaa luokkaansa. Se käyttää jopa 70 % vähemmän energiaa kuin vastaava hydraulinen vasara, mikä tekee siitä erittäin mielenkiintoisen sovelluksen ABB:n näkökulmasta”, kertoo ABB:n tuotepäällikkö Pekka Mattila.
Lekatech-sähkövasaran kehitys on sidoksissa työkoneiden sähköistymiskehitykseen, sillä vasara on tarkoitettu nimenomaan sähköllä toimiviin koneisiin. ”Ainoa kehitystä rajoittava tekijä on se, että laitteen käyttöön tarvitaan sähköä. Kaikki muut tekijät ovat positiivisia verrattuna nyt käytössä olevaan teknologiaan”, Anttila toteaa.

Tulevaisuuden markkinat ja kaupallistaminen
Lekatech on jo hyvin lähellä tuotteen kaupallistamista. "Olemme testanneet parin vuoden ajan useita pilottivasaroita eri käyttöympäristöissä, kuten purkutyömailla ja kaivoksissa, ja tulokset ovat olleet lupaavia", Anttila kertoo.
Lekatech odottaa, että sähköisten vasaroiden kysyntä tulee kasvamaan merkittävästi lähivuosina, ja he valmistelevat laitteiden kaupallistamista lähikuukausina. Ensimmäiset toimitukset suuntautuvat niin sanotuille nollasarjan asiakkaille, joiden kanssa kerätään edelleen käyttökokemuksia.
"Kehitys on väistämätöntä, ja kymmenen vuoden päästä sähkövasara on itsestäänselvyys,” Anttila uskoo.