ABB:n taajuusmuuttajat Glastonin lasinkarkaisulinjojen ytimessä

ABB:n taajuusmuuttajat Glastonin lasinkarkaisulinjojen ytimessä

Vuodesta 2018 lähtien Glaston on luottanut ABB:n taajuusmuuttajiin lasinkarkaisulinjojen keskeisinä komponentteina. Glaston on lasinjalostusteknologian maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Yhteistyö alkoi strategisella päätöksellä löytää pitkäaikainen kumppani, joka pystyisi tarjoamaan teknistä huippuosaamista sekä maailmanlaajuisen palveluverkoston. Tähän ABB oli hyvin asemoitunut.

”Vuonna 2017 käynnistimme projektin, jonka tarkoituksena oli löytää pitkäaikainen kumppani kaikille lasinkarkaisulinjoissa käytettäville taajuusmuuttajille. Taajuusmuuttajat ovat kriittisiä komponentteja linjojen teknisen suorituskyvyn osalta. Myös kustannustehokkuus on tärkeä valintakriteeri. ABB pystyi tarjoamaan kattavan paketin, johon kuuluivat myös hiljattain julkaistut ACS580-taajuusmuuttajat, moottorit sekä globaali elinkaaripalvelu. Tästä syystä valintamme yhteistyökumppaniksi oli ABB” kertoo Jarkko Ruohonen, Director, Material Management, Glaston.

ABB on pystynyt tarjoamaan tasapainoisen paketin, jolla on hyvä hinta-laatusuhde. ABB:n tiimi toimii asiakaslähtöisesti joka käänteessä. Saamme päivittäisten tarpeiden lisäksi tukea myös uusiin vaatimuksiin ja uusien tuotteiden kehittämiseen. Glaston on myös hyötynyt ABB:n reagointikyvystä ja maailmanlaajuisesta palveluverkostosta haastavissakin tilanteissa. Kuten kaikissa pitkäaikaisissa kumppanuuksissa, haasteita tulee toisinaan vastaan. ABB on kuitenkin aina ratkonut niitä proaktiivisesti ja asiakaslähtöisesti. Kaiken kaikkiaan tuki ja tuotteiden saatavuus ovat olleet erittäin hyvällä tasolla. - Jarkko Ruohonen, Glaston

Energiatehokkuutta ja luotettavuutta taajuusmuuttajilla

Yhteistyö virallistettiin vuonna 2018. ABB:n taajuusmuuttajat ovat laajalti käytössä ja keskeisessä roolissa Glastonin lasinkarkaisulinjoissa. ACS580-sarjan taajuusmuuttajia käytetään pääasiassa karkaisupuhaltimissa ja ACS380-sarjaa pienempitehoisissa moottoreissa, esimerkiksi kuljetinkäytöissä. Vaativampiin sovelluksiin Glaston käyttää suuritehoisia ACS880-taajuusmuuttajia.

”Lähes kaikkia lasinkarkaisulinjojemme moottoreita ohjataan taajuusmuuttajilla. Lasinkarkaisulinjoissa on kaksi pääkäyttökohdetta: suuritehoiset karkaisupuhaltimet, joiden tehoalue on noin 100–1000 kW ja pienemmät kuljetinkäytöt, joiden teho on yleensä alle 10 kW. Kyky säätää nopeutta tarkasti on ratkaisevan tärkeää lasinkarkaisuprosessin hallinnan kannalta”, Ruohonen sanoo. 

ABB:n taajuusmuuttajien käyttö on tuonut hyötyjä lasinkarkaisulinjojen energiatehokkuuden parantamiseen. Kustannustehokkuutta ja luotettavuutta on lisännyt toimiva tilaus- ja toimitusketju elinkaaripalveluineen.

ABB:n ACS580-07
ABB:n ACS580-07
center

Yhteistyö ohjaa vastuullisuuteen tähtäävää kehitystyötä

ABB:n Key Account Manager Matti Vänskä sanoo, että yhteistyö on ollut aktiivista ja luottamukseen perustuvaa. ”Meille asiakaskokemus on aina etusijalla, ja haluamme tukea Glastonia heidän liiketoimintansa arvonluonnissa”. Yhteistyö on ulottunut myös yhteisiin kehityshankkeisiin. Yritykset ovat esimerkiksi työskennelleet yhdessä löytääkseen kustannustehokkaampia ratkaisuja suuritehoisiin ACS880-taajuusmuuttajiin. Tämä osoittaa yhteistä sitoutumista innovointiin.

Kestävä kehitys on toinen yhteinen prioriteetti. Ympäristövastuullisuuteen kohdistuvien odotusten kasvaessa Glastonilla nähdään, että taajuusmuuttajilla on keskeinen rooli energiankäytön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Näitä tavoitteita ABB:n teknologia tukee aktiivisesti. ”Kestävä kehitys on keskeinen osa strategiaamme. Arvostamme ennalta ehkäisevän huollon ominaisuuksia ja pienempää energiankulutusta. Meille on tärkeää, että kumppanimme kuten ABB huomioivat kestävän kehityksen toiminnassaan”, Ruohonen toteaa.

Glastonin jatkaessa lasin lämpökäsittelyteknologian johtavana toimijana, sen yhteistyö ABB:n kanssa muodostaa vankan perustan entistä älykkäämpien, ja sekä energiankulutuksen että prosessoinnin näkökulmasta tehokkaampien koneiden valmistuksessa.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn X WhatsApp