Calefan Orionille Espooseen toimittama modulaarinen AmbiHeat®-lämpöpumppulaitos on tärkeä osa tehtaan tuotantoprosessia. Lämpöpumppulaitos hyödyntää tehokkaasti tuotantoprosessin hukkalämpöä ja ulkoilman energiaa, tarjoten ympäristöystävällisen ratkaisun Orionin tehtaan lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin.
”Kesästä 2024 tablettituotantolinjan 2MW:n jäähdytystarve on täytetty täysin hiilidioksidivapaasti lämpöpumppulaitoksen viidellä lämpöpumpulla. Jo aiemmin käyttöönotettu lämpöpumppulaitos tuotti tehdasalueelle päästötöntä lämmitystä ulkoilmasta pienentäen lämmitykseen käytettävän ostoenergian tarvetta alle puoleen entisestä”, kertoo Calefan Supply Chain Manager Mikko Rantanen.
”Tehtaan prosesseista syntynyt hukkalämpö hyödynnetään tehdasalueen aluelämpöverkon kautta kiinteistöjen lämmityksessä. Laitoksen hukkalämmöstä ja ulkoilmasta saatu kokonaislämmitysteho on 3 MW, joka tarkoittaa vuodessa jopa 19 300 MWh täysin hiilineutraalia lämmitysenergiaa. AmbiHeat®-lämpöpumppulaitos vähentää Orionin Espoon tehtaan lämmityksen CO₂-päästöjä 2 200 tonnilla vuodessa”, sanoo LVI-insinööri Jaakko Valkama Orionilta.

Lämpöpumppujen luotettava toiminta ja sähkön laatu
Sähkön laatu on tärkeää lämmöntuotannon energiatehokkaan ja luotettavan toiminnan kannalta. Häiriöt sähkön laadussa, kuten harmoniset yliaallot, voivat aiheuttaa laitteiden ylikuumenemista, ennenaikaista kulumista ja vaurioita. Hyvä sähkön laatu varmistaa, että lämpöpumput toimivat vakaasti kaikissa olosuhteissa. Tämä on erityisen tärkeää kylmissä ilmastoissa, kuten Suomessa, missä lämpöpumppujen luotettava toiminta on kriittistä etenkin talvikuukausina. Optimaalisella teholla toimivat lämpöpumput ovat energiatehokkaita ja pitkien huoltovälien ansiosta myös kustannustehokkaita.
”Orionin, Calefan ja ABB:n yhteistyöprojektin onnistumisen keskiössä oli aikaisessa vaiheessa aloitettu kokonaissuunnittelu. Yliaalloista johtuvat haasteet tunnistettiin ajoissa, jolloin suunnittelu ja laitevalinnat toteutettiin nimenomaan sähkön laadun ja muuntajatehon riittävyyden näkökulmasta.” toteaa ABB:n myyntipäällikkö Pyry-Pekka Lehto.
ABB:n ACH580 ULH-taajuusmuuttajat: Tehokkuutta ja luotettavuutta teollisuuden lämpöpumppuihin
ABB:n ACH580 ULH-taajuusmuuttajat sopivat erinomaisesti teollisuuden lämpöpumppusovelluksiin. AFE (Active Front End) -teknologialla* varustetut ULH-taajuusmuuttajat pitävät moottoreiden jännitteen vakaana, ja hyvä tehokerroin pienentää energiakustannuksia ja parantaa suorituskykyä. Ne parantavat sähköverkon energiatehokkuutta, koska kaikki syötetty teho käytetään pätötehona ilman loistehon kulutusta. Lisäksi ULH-taajuusmuuttajien yliaaltotasot ovat jopa 97 % pienemmät, kuin perinteisissä taajuusmuuttajissa. ULH-taajuusmuuttajat vähentävät ylimitoitustarvetta sähköverkon komponenteille, varmistavat häiriöttömän sähköverkon toiminnan, minimoivat energiahäviöt, parantavat laitteiden kestoa ja poistavat verkon ylikuormittumisen riskin. Tehokkaampi energiankäyttö ja pienemmät häviöt sähköverkossa vähentävät hiilidioksidipäästöjä, edistäen kestävää kehitystä. ABB:n ULH-taajuusmuuttajat ovat myös helposti integroitavissa jo olemassa oleviin järjestelmiin, ja ne tukevat monenlaisia kenttäväyläprotokollia, tehden niistä joustavia ja monikäyttöisiä.
*AFE (Active Front End) -teknologia on edistynyt menetelmä harmonisten yliaaltojen vähentämiseksi taajuusmuuttajissa. AFE-teknologia takaa alle 3 %:n THDi:n ja nimellisjännitteen säilymisen sähkönsyötössä. THDi on mittari, joka kuvaa virran harmonisten yliaaltojen määrää suhteessa perustaajuuteen. Korkea THDi-arvo voi aiheuttaa ongelmia sähköjärjestelmissä, kuten laitteiden ylikuumenemista, häiriöitä ja energiahäviöitä. THDi on tärkeää pitää mahdollisimman alhaisena, erityisesti herkissä ja kriittisissä sovelluksissa. Kuristimilla varustetuissa 6-pulssisissa vakiotaajuusmuuttajissa THDi (Total Harmonic Distortion of current) on 40 %, mikä tarkoittaa 16 % suurempia häviöitä sähköjärjestelmässä.