ABB E-mobility laajentaa kattavaa sähköautojen latausasemavalikoimaansa. Sen perustana olevilla alustoilla ratkaistaan kriittisiä käytettävyyteen, luotettavuuteen ja skaalautuvuuteen liittyviä haasteita, jotka ovat haitanneet sähköautojen laajamittaista käyttöönottoa. ABB E-mobility rakentaa viime vuonna lanseerattujen A400- ja C50-mallien menestyksen pohjalle ja laajentaa tätä tuotevalikoimaa kolmella uudella lataustuotteella. Tuotteita ovat kentällä päivitettävät A200/300 All-in-One -latausasemat, MCS1200 Megawatt Charging System raskaille ajoneuvoille ja joustava ChargeDock Dispenser varikkolataukseen.
”Sähköautojen latausmarkkinat kehittyvät jatkuvasti tiettyyn käyttöön tarkoitetuista yksittäisistä tuotteista kehittyneempiin tuotteisiin. Rakennamme alustoja, joita käytetään yhdenmukaisesti ja jotka ovat luotettavia ja skaalautuvia koko latausekosysteemissä”, kertoo ABB E-mobilityn toimitusjohtaja Michael Halbherr. ”Tämän modulaarisen mallin myötä suurin osa tutkimus- ja kehitystyöstämme keskittyy yksittäisten tuotteiden sijaan modulaarisiin alustoihin. Olemme luoneet loppukäyttäjille ja huoltohenkilöstölle latausratkaisuvalikoiman, joka on entistä laadukkaampi ja yhdenmukaisempi. Tämä vähentää toimitusketjuun liittyviä riskejä ja samalla nopeuttaa kehityskaarta ja tukee syvällisempää yhteistyötä kriittisten toimittajien kanssa.”
Alustapohjainen malli takaa sen, että valikoima on erinomaisen luotettava, aikaa kestävä ja skaalautuva sekä entistä taloudellisempi useilla markkinasegmenteillä. Toimialan ennustetaan kasvavan maailmanlaajuisesti 35 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä.
Erilaisia markkinasegmenttejä palveleva tuotevalikoima
Käyttäjien tarpeet ja tuotteisiin kohdistuvat vaatimukset voivat vaihdella merkittävästi eri markkinasegmenteissä. ABB E-mobility pystyy toimittamaan räätälöityjä ratkaisuja monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Tämä onnistuu konfiguroimalla yhtenäisen joukon alustoja kunkin markkinasegmentin erityistarpeisiin. Yritys keskittyy tällä hetkellä neljään keskeiseen markkinasegmenttiin:
Julkinen lataus: Palkittu A400 sopii optimaalisesti suurteholataukseen valtateiden varsilla ja kaupunkialueilla. A-sarjan All-in-One-latausasemavalikoiman uusimmissa tuotteissa on päivitettävä arkkitehtuuri, jonka ansiosta operaattorit voivat aloittaa A200:lla (200 kW) ja päivittää sen 300 kW:iin tai 400 kW:iin kysynnän kasvaessa. Tämä malli takaa skaalautuvuuden ja suojaa asiakkaan investointeja, eli se pienentää kokonaiskustannuksia 10 vuoden aikana.
Joukkoliikenne: Uusi ChargeDock Dispenser -latausasema – yhdessä jo markkinoilla olevan HVC 360:n kanssa – yksinkertaistaa varikolla lataamista. Tämä monipuolinen ratkaisu tukee latausta latausvirroittimen, katolla olevan virroittimen ja latauspylvään kautta jopa 360 kW:n jaetulla latausteholla. Tehoyksikön ja latausasemien välinen etäisyys voi olla jopa 150 metriä. Latausaseman maksimivirta on 500 A.
Kuljetus ja logistiikka: Yhteensopivan latausinfrastruktuurin rakentaminen hyötyajoneuvoja ja ajoneuvokalustoja varten on kriittinen innovaatioalue matkallamme kohti liikenteen sähköistämistä. MCS1200 Megawatt Charging System on kehitetty yhdessä alan johtavien kuorma-autonvalmistajien kanssa. Se tuottaa jopa 1 200 kW jatkuvaa tehoa – sen energiansiirtokyky on 20 % suurempi kuin 1 MW:n järjestelmissä. Järjestelmä on raskaille ajoneuvoille tarkoitettu, yhden latauspistoolin ratkaisu, jonka ansiosta lataus onnistuu kuljettajan pakollisten taukojen aikana. Muihin käyttötarkoituksiin, kuten kuorma-autojen lataukseen CCS-latauspistoolilla, on käytettävissä myös kaksois-CCS- ja MCS-vaihtoehto.
Lataus kohteessa ja kauppakäynneillä: Palkittu C50 Compact Charger täydentää tuoteperhettä luokkansa ohuimpana laturina. Sen syvyys on vain 9,3 tuumaa ja se on optimoitu kätevään lataamiseen tyypillisen tunnin mittaisen ostoksilla käynnin aikana. C50:n suuri kosketusnäyttö vie A400:n palkitun käyttäjäkokemuksen entistä pidemmälle ja asettaa käyttäjäkokemukselle uuden vertailukohdan.
Palkittu muotoilu ja muokattava brändikokemus
Tuotevalikoiman huippulaatu on jo tuonut sille arvostettuja palkintoja, ja sekä A400 että C50 ovat voittaneet Red Dot Design Award -palkinnon. A400:lle myönnettiin himoittu iF Gold Award -palkinto vuonna 2025 intuitiivisesta suunnittelusta, johon kuuluu käyttäjien odottama älypuhelimen käyttökokemus. Esteettisten elementtien lisäksi asiakkaat voivat määrittää brändiin liittyviä elementtejä helposti HMI Brand Configuratorilla. Elementtejä ovat brändin värit, logot, sovellusten kuvakkeet, viestit, viestintätyyli ja kielivaihtoehdot. Niiden avulla voidaan luoda saumaton ja brändin mukainen latauskokemus.
Alustastrategialla nopeaa innovointia
ABB E-mobilityn alustastrategialla uusia tuotteita on voitu kehittää huomattavan nopeasti jo viimeisen vuoden aikana on saatu markkinoille viisi erillistä tuotetta. Niitä ovat A400 All-in-One -laturi ja jo vuonna 2024 markkinoille tuotu Compact C50 pysäköintilataukseen.
Asiakkaille tämä varmistaa luotettavamman latauskokemuksen. Sen tavoitteena on 99 %:n käyttövarmuus, uusien latausasemien nopeampi käyttöönotto ja korjausten lyhyempi odottamisaika silloin, kun asemaa on huollettava. Kuljettajat saavat tämän myötä innovatiivisen tuotteen, joka perustuu heidän kokemuksiinsa. MCS1200:n latauspistoolin ainutlaatuinen rakenne sopii tarkassa kulmassa kuorma-autojen MCS-pistoliitinten kanssa, joten se poistaa kaapeliin kohdistuvan vääntövoiman ja helpottaa lataamista huomattavasti.
”Tämä lanseeraus on virstanpylväs, jonka myötä tuotevalikoimamme siirtyy uuteen teknologiasukupolveen”, Halbherr sanoo. ”Alustapohjaisen mallimme ja älypuhelintyylisen järjestelmäarkkitehtuurimme ansiosta olemme pystyneet kehittämään ja lanseeraamaan viisi erillistä tuotetta vain yhdessä vuodessa. Tahti, joka olisi ollut mahdotonta perinteisillä tuotekehitysmenetelmillä.”
Ainutlaatuinen arkkitehtuuri takaa luotettavuuden
ABB E-mobilityn alustan ytimessä on erityinen arkkitehtuuri, jossa tietokonejärjestelmätyyppistä osa-alueiden erottamista sovelletaan latausasemien suunnitteluun. Tämä parantaa olennaisesti osajärjestelmien kehitystyötä.
”Olemme rakentaneet järjestelmän jakamalla laturin loogisesti neljään erilliseen alijärjestelmään – käyttökokemukseen, virransyöttöön, mekatroniikkaan ja pilveen – joista jokainen toimii itsenäisenä alijärjestelmänä”, Halbherr kertoo. ”Perinteisissä latureissa käyttöliittymän vikaantuminen saattaa estää koko järjestelmän käytön. Tästä poiketen käyttämämme arkkitehtuuri varmistaa, että lataus jatkuu, vaikka näytössä tai maksujärjestelmässä olisi ongelmia. Lisäksi voimme parantaa jokaista alijärjestelmää muista riippumatta ilman, että koko järjestelmää tarvitsee muuttaa.”
Tämä erottelu tekee tuotteesta entistä luotettavamman, laadukkaamman ja huollettavamman sekä helpottaa etädiagnostiikkaa. Kutakin osa-aluetta voidaan päivittää ja testata erikseen, mikä mahdollistaa tarpeiden mukaiset, erilliset päivitysjaksot. Tuloksena on 99 %:n käyttövarmuus, mikä on ratkaisevan tärkeää kaupallisissa lataustoiminnoissa. Se on avainasemassa varmistettaessa asiakastyytyväisyyttä.
Strateginen innovaatio: Sisäistä huippuosaamista, missä se merkitsee eniten
Alustapohjaisella mallilla keskitämme sisäisen asiantuntemuksen strategisesti kriittisiin komponentteihin, joista suorituskyky riippuu. ABB E-mobilityn piikarbidista valmistetut tehomoduulit on kehitetty ja valmistettu itse. Ne takaavat 97 %:n hyötysuhteen ja entistä laajemmat sähköverkon tukipalvelut. Kun suunnitteluresurssit keskitetään näihin tärkeisiin komponentteihin ja samalla muita komponentteja standardoidaan, voidaan varmistaa, että asiakkaat hyötyvät teknologisesta huippuosaamisesta siellä, missä se vaikuttaa eniten heidän toimintaansa.
Käyttövarmuus maksimoidaan kattavilla palvelukonsepteilla
Huollettavuus on ollut tuoteperheen kaikkien tuotteiden keskeisenä suunnitteluperiaatteena. Koko tuoteperheessä käytettävät standardoidut komponentit tehostavat huoltotoimia, jolloin korjaukset voidaan suorittaa jopa kuusi kertaa nopeammin kuin perinteisissä malleissa.
ABB E-mobilityn kattaviin palveluihin kuuluvat suorituskykyyn perustuvat palvelutasosopimukset, joissa on tietyt vaste- ja ratkaisuajat. Kaikki latausasemat on yhdistetty ABB E-mobilityn pilvipohjaiseen omaisuudenhallinta-alustaan. Se varmistaa 24/7-valvonnan ja tarvittaessa huollon paikan päällä 24 tunnin kuluessa.
Julkinen esittely
ABB:n koko E-mobility-tuoteperheen ensiesittely oli Advanced Clean Transportation Expo (ACT) -messuilla Anaheimissa, Kaliforniassa, Yhdysvalloissa 28.–30. huhtikuuta 2025 ja sen jälkeen Power2Drive-messuilla Münchenissä, Saksassa 7.–9. toukokuuta 2025.

Media Relations, Europe
Mona Streckert
Mail: mona.streckert@de.abb.com
Phone: +49 151 525 610 10