ABB on sijoittunut useana vuonna kärkisijoille Universumin opiskelijatutkimuksessa tekniikan alan opiskelijoiden keskuudessa. Lisäksi tänä vuonna ABB lisäsi suosiotaan IT-alan opiskelijoiden parissa.
”Haluamme tarjota sekä vakituiselle henkilöstölle että opiskelijaharjoittelijoille mahdollisuuden kehittää itseään ja osaamistaan menestyvissä ja dynaamisissa liiketoiminnoissa. Pyrimme luomaan hyvän ilmapiirin ja hyvinvoivan työyhteisön, jossa jatkuva oppiminen on mahdollista. Olemme iloisia, että myös opiskelijat tuntuvat arvostavan tätä ja sijoittavat ABB:n korkealle tutkimuksessa”, Suomen ABB:n henkilöstöjohtaja Henri Hilke kommentoi tuloksia.

Iida Heikkonen (vas.), Maria Pasanen, Inka Mäkinen ja Emilia Mäkitalo (oik.) Employer Branding -tiimistä iloitsevat ABB:n huippusijoituksesta Universumin opiskelijatutkimuksessa. 
Tekniikan alan opiskelijat valitsivat ABB:n toiseksi suosituimmaksi työnantajaksi Suomessa. 
ABB valittiin jälleen myös toimialansa ihanteellisimmaksi työnantajaksi. 
ABB sijoittui tänä vuonna sijalle 26 IT-alan opiskelijoiden keskuudessa.
Sähköistämisen ja automaation globaali teknologiajohtaja ABB auttaa teollisuuden eri toimialoja toimimaan korkealla suorituskyvyllä lisäten samalla niiden toiminnan tehokkuutta, tuottavuutta ja kestävyyttä, jolloin ne menestyvät paremmin. ABB toimii Suomessa noin 20 paikkakunnalla ja työllistää noin 5 500 ammattilaista.
Tuloksissa painottui työntekijöiden kunnioitus ja kehittymismahdollisuudet
Universumin työnantajamielikuvatutkimukseen osallistui tänä vuonna 10 802 opiskelijaa, joista tekniikan alan opiskelijoita oli 2 857. Tulokset tuovat esille muun muassa opiskelijoiden mielestä houkuttelevimmat työnantajat ja sen, mitä ominaisuuksia he yhdistävät niihin.
Tämän vuoden tutkimustuloksien mukaan opiskelijat arvostivat erityisesti työntekijöiden kunnioitusta ja työhyvinvointia. Tuloksissa painottui myös kilpailukykyinen palkka sekä oppimis- ja urakehitysmahdollisuudet.
Työnantajana ABB tarjoaa merkityksellisen työn, monipuoliset työtehtävät sekä laajat kehittymis- ja uramahdollisuudet kansainvälisessä ja vakaassa yrityksessä. Jatkuva kehittyminen ja uuden oppiminen tarjoavat mahdollisuuksia siirtyä uusiin tehtäviin talon sisällä sisäisen työmarkkinan kautta, myös kansainvälisesti.
Kesäharjoittelijoille monipuolisia työtehtäviä
ABB on suosittu kesätyönhakijoiden keskuudessa. ABB:llä on vuosittain tarjolla noin 800 kesätyöpaikkaa useiden eri alojen, kuten esimerkiksi tekniikan, kaupallisen ja IT-alan, opiskelijoille. Kesätyöpaikkoja on avoinna sekä tuotanto- että toimistotehtäviin.
Kolmannen vuoden energiatekniikan opiskelijalla Martta Järvisellä alkoi nyt neljäs kesä ABB:llä. Järvinen on harjoittelijana System Drivesin myynnin tuessa, ja hän on tehnyt töitä myös opintojen ohella osa-aikaisesti. Myynnin tuessa hän toimii yhteyshenkilönä tuotannon ja kansainvälisten myyntiyksiköiden välillä.
Järvinen kiinnostui tekniikan alasta, koska hän koki, että sen parissa voi monella tapaa vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja ympäristöasioihin. ABB tuli Järviselle tutuksi sen korkeakoulujen ja opiskelijoiden kanssa tekemän yhteistyön kautta.
”ABB tarjoaa paljon monipuolisia kesätyöpaikkoja opiskelijoille, minkä vuoksi päädyin hakemaan tänne. Koen, että ABB:llä on hyvät etenemismahdollisuudet, koska kyseessä on iso kansainvälinen yritys. Töiden avulla olen päässyt verkostoitumaan myös kansainvälisesti”, Järvinen kertoo.
Hänen mukaansa ABB:llä harjoittelijat huomioidaan hyvin esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuutta jatkaa töitä kesän jälkeen osa-aikaisena opintojen ohella.

ABB:llä arvostetaan kesäharjoittelijoita, ja heidän ideoitaan ja ajatuksiaan kuunnellaan. Monet ABB:n nykyisistä työntekijöistä ovat aloittaneet työuransa ABB:llä kesätyöntekijöinä.