"Tämä on meille tärkeä osa siirtymää, kun vanhempi voimalaitoksemme alkoi tulla tiensä päähän", kertoo Porvoon Energian tuotantoinsinööri Peter Tallberg.
"Halusimme ratkaisun, jolla pystymme hyödyntämään lämpöpumppujen kautta paluuveden lämpöä – ja samalla maksimoida energiatehokkuutemme esimerkiksi savukaasupesurin kautta."
Yksilöllinen ja selkeä ratkaisu
Porvoon Energian tarve poikkesi vakiomallisista muuntamoratkaisuista erityisesti erilaisten tuotettavien jännitetasojen myötä, sillä muuntamon on tuotettava sekä 690V että 400V jännitteitä.
”Ecoflex-muuntamomme voidaan räätälöidä täysin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja varustaa esimerkiksi kahdella muuntajalla pienjännitekeskuksineen, esivalmistelluin kaapelireitein ja kaikki sisäiset kytkennät valmiina tehdasvalmisteisena pakettina”, Tapio Kotola ABB:ltä kertoo.
"Saimme lopulta vain yhden konkreettisen tarjouksen. Tarjous tuli ABB:lta. Se oli juuri sellainen kuin halusimme", Tallberg toteaa.
Tehtaalta valmiiksi paketoitu EcoFlex toimitettiin ABB:n Vietnamin tehtaalta. Ennen toimitusta suoritettiin etä-FAT-testaus, jossa Porvoon Energian tiimi pääsi seuraamaan muuntamon testejä livenä videoyhteyden kautta.
"Koko prosessi oli sujuva. Kontti saatiin nostettua perustuksille ongelmitta – ainoa pieni haaste oli nosturin saama väärä painotieto, mutta sekin ratkesi vartissa."

Tapio Kotola ABB:ltä ja Peter Tallberg Porvoon Energialta kehuvat puolin ja toisin hyvää yhteistyötä. 
ABB:n EcoFlex-konttimuuntamo on valmis kokonaisuus, joka toimitetaan pakettina asiakkaiden tarpeet huomioiden. 
Tapio Kotola ABB:ltä ja Peter Tallberg Porvoon Energialta. "Konttiratkaisu sopi meidän tarpeisiimme erittäin hyvin," Peter Tallberg kertoo.
Nopeaa asennusta, pitkäaikaista luotettavuutta
EcoFlexin suurin etu oli selkeä. ABB:n konttimuutamo on yksinkertainen, valmis kokonaisuus.
"Periaatteessa kyse oli vain syöttökaapelin ja muutamien kaapeleiden kytkemisestä. Se tekee käyttöönotosta meille hyvin sujuvan", Tallberg kuvailee.
Vaikka käyttöönotto on vielä edessä, asiakkaan kokemus ABB:n tuesta ja selkeästä projektinhallinnasta on ollut myönteinen.
"ABB:n kanssa kaikki toimi kuten sovittiin. Olemme olleet jatkuvassa yhteydessä, ja tiedämme, että tuki on saatavilla, kun sitä tarvitaan."
Hyötyjä nyt ja tulevaisuudessa
EcoFlex-ratkaisu tukee Porvoon Energian strategiaa energiatehokkuuden ja kestävän tuotannon kehittämisessä.
"Tämä ratkaisu mahdollistaa meille siirtymisen kohti tehokasta hukkalämmön hyödyntämistä ja sähköistettyä lämmöntuotantoa."
Kysyttäessä, suosittelisiko hän vastaavaa ratkaisua muille energiayhtiöille, Tallberg vastaa yksiselitteisesti:
"Kyllä, ilman muuta. Tämä oli meille hyvä ratkaisu – ja varmasti monelle muullekin."

"ABB:n EcoFlex-konttimuuntamon avulla Porvoon Energia pystyy hyödyntämään lämpöpumppujen kautta paluuveden lämpöä – ja samalla maksimoimaan energiatehokkuuden esimerkiksi savukaasupesurin kautta," kertoo tuotantoinsinööri Peter Tallberg Porvoon Energialta. 
ABB:n EcoFlex-konttimuuntamo on valmis kokonaisuus, joka toimitettiin Porvoon Energian lämpöpumppulaitokselle. 
Tutustuminen EcoFlex muuntamokonttiin Porvoon Energian Peter Tallbergin johdolla.
ABB Electrification on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan sähkönjakelun tuotannosta pistorasiaan. Yli 50 000 työntekijäämme 100 eri maassa tekevät yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ratkaistakseen maailman suurimmat haasteet sähkönjakelussa ja energianhallinnassa. Energiamurroksen kiihtyessä ja sähkön kysynnän kasvaessa sähköistämme maailmaa turvallisella, älykkäällä ja kestävällä tavalla. ABB:llä tämä tiivistyy ajatukseen ”Engineered to Outrun”, ja haluamme intohimoisesti auttaa asiakkaitamme ja kumppaneitamme tekemään samoin. go.abb/electrification
Porvoon Energia on paikallinen energiayhtiö, jonka tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijä. Kaikki myymämme sähkö on tuotettu CO2-päästöttömästi ja, tuottamamme kaukolämpö on lähes 100 % uusiutuvaa. Tuotamme ja myymme Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKOenergiaa, mikä täyttää kaikista tiukimmat kansainväliset kestävyyskriteerit. Investoimme jatkuvasti innovatiivisiin uuden sukupolven energiaratkaisuihin sekä tuotannon ja jakeluverkkomme kehittämiseen kestävästä näkökulmasta. Emoyhtiö Porvoon Energia vastaa lämmön ja sähkön tuotannosta, lämmön jakelusta, sähkön myynnistä sekä konsernihallinnosta. Porvoon Sähköverkko Oy vastaa sähköverkon kehittämisestä. www.pbe.fi