ABB-yhtymän tulos Q2 2025

ABB-yhtymän tulos Q2 2025

Ennätyksellisen korkea tilauskertymä, liiketoiminnan suorituskyky parani

Ad hoc Announcement pursuant to Art. 53 Listing Rules of SIX Swiss Exchange

   

  • Tilaukset 9 785 miljoonaa US dollaria, +16 %; vertailukelpoisesti1 +14 %
  • Liikevaihto 8 900 miljoonaa US dollaria, +8 %; vertailukelpoisesti+6 %
  • Toiminnallinen tulos 1 573 miljoonaa US dollaria; marginaali 17,7 %
  • Operatiivinen EBITA1 1 708 miljoonaa US dollaria; marginaali1 19,2 %
  • Perus EPS 0,63 US dollaria; +6 %3
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta 1 059 miljoonaa US dollaria; -1 %
  • Sijoitetun pääoman tuotto 23,1 %

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän englanninkielisestä tiedotteesta:  Q2 2025 results: Record-high order intake and improved business performance

  

1 For a reconciliation of alternative performance measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q2 2025 Financial Information.
3 EPS growth rates are computed using unrounded amounts.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn X WhatsApp