Lapin matkailu on nousukiidossa ja pohjoiseen rakennetaan nyt uusia majoituskohteita. Matkailukohteisiin tarvitaan myös yhä enemmän sähköä, sillä nykymökit varustellaan esimerkiksi sähkösaunoilla, poreammeilla ja sähköauton latauspisteillä. Nyt tarvitaankin arktisiin oloihin sopivaa sähköinfraa. ABB:n Kabeldon-pääkeskukset ovat osoittautuneet Lapin olosuhteissa sekä kestäviksi että joustaviksi ratkaisuiksi.
Tämän kesän aikana useisiin Lapin matkailukohteisiin on vedetty sähköjä uusien majoituskapasiteettien tarpeisiin. Sähkösuunnittelija Samuli Sieppi LVIS-Korhoset Oy:stä kertoo, että kiivaimpaan rakentamisaikaan, eli kesällä, kiirettä on pitänyt.
”Mökkikylät kasvavat ja niissä myös sähkön tarve kasvaa. Keskuksilta vaaditaan ennen kaikkea joustavuutta, sillä niiden pitää olla helposti laajennettavissa. Kabeldonin joustava kiskostojärjestelmä tekee mahdolliseksi erilaiset ratkaisut”, hän kertoo.
Kabeldonin yksinkertainen rakenne on sähkösuunnitelmia tekevän Siepin mielestä avain sen joustavuuteen. Samaa mieltä on Kabeldon-keskuksia rakentavan Gistelen avainasiakaspäällikö Tapio Aro-Heinilä.
”Kabeldonin etuja on sen helppo asennettavuus ja se, että lisäyksiä on jälkeen päin helppo tehdä kaappiin. Kabeldon myös taipuu erittäin moniin kohteisiin. Vain mielikuvitus on rajana sille, mitä kaikkea sen avulla voidaankaan sähköistää.”
Kestävyyttä – myös pohjoisen pakkasissa
Tapio Aro-Heinilä kiittelee myös Kabeldonin kestävyyttä.
”Uusimme Raumalla juuri kaapin, joka oli ollut käytössä 50 vuotta. Nämä kaapit kestävät niin rajumpiakin törmäyksiä kuin lunta ja pakkasta.”
ABB:n myyntipäällikkö Vesa Puijola vahvistaa Tapio Aro-Heinilän väitteen. ABB:n Kabeldon-keskuksien mekaaninen iskunkestävyys on IEC 6149-5/5 ”arctic climate -50 C” -standardien mukainen.
”Napapiirin pohjoispuolella olosuhteet ovat rajut, joten kestävyyttä vaaditaan. Sähköjen on pelattava kaikissa olosuhteissa”, Vesa Puijola sanoo.
Hyvää yhteistyötä vaaditaan
Sähkötukkuri Soneparin Rovaniemen pisteessä työskentelevä avainasiakasmyyjä Jari Inkeröinen pitää Kabeldonia luotettavana keskuksena.
”Kaikki osat ovat aina toimineet ja pelanneet”, hän vahvistaa.
Jari Inkeröinen pitää erityisen tärkeänä kaappitoimitusten onnistumisessa hyvää yhteistyötä. Tätä vaaditaan erityisesti pohjoisessa, missä välimatkat ovat pitkät.
”Meillä on erittäin hyvä yhteistyö ABB:n ja Gistelen kanssa. Ja sitä tarvitaan, sillä rakennustyömaalle on saatava oikea paketti, joka sisältää kaiken tarvittavan. Jos yksikin osa puuttuu, sitä on pohjoisessa haettava useamman sadan kilometrin takaa. Työmaalla tämä voi tarkoittaa jopa viikon viivästymistä. Ja koska rakennustyöt tehdään pääosin kesällä, viivästyksiin ei ole varaa”, hän selvittää.
Myös Samuli Sieppi sähköurakoitsijan edustajana korostaa samaa asiaa.
”Yhteistyö on ollut hyvää ja vastaukset tarjouspyyntöihin ja kysymyksiin on saatu nopeasti.

Antrasiitti sopii mökkikylien värimaailmaan
Vaikka sähköratkaisuissa tekniikka ratkaisee, myös värillä on väliä. ABB:n Kabeldon keskukset on Gisteleltä saatavana harmaan värin lisäksi myös kaikissa RAL sävyissä. Gistelen Tapio Aro-Heinilän mukaan juuri antrasiitti on haluttu väri Lapin lomakohteissa.
”Kabeldon-kaappeja on meiltä saatavissa kaikissa väreissä. Teemme maalaustyöt omassa Turun maalaamossa. Nykypäivänä juuri tämä tumma antrasiitti on ollut suosittu väri pohjoisessa”, hän kertoo.
Soneparin Jari Inkeröisen mukaan tumma kaappi sopii hyvin yhteen Lapissa yleisten hirsirakennusten ja suosittujen iglujen kanssa.
”Antrasiittiväriin on oltu tyytyväisiä. Kabeldon keskuksissa maalaus on myös hyvin tehty. Maali ei ole lohkeillut eikä lähtenyt irtoilemaan lumisateissa ja pakkasissa.”