Neve turvaa sähköntoimintavarmuuden arktisissa olosuhteissa

Neve turvaa sähköntoimintavarmuuden arktisissa olosuhteissa

Kylmä ilmasto ja nopeasti muuttuva kysyntä tekevät luotettavuudesta ja toimintavarmuudesta keskeisiä tekijöitä arktisilla alueilla, joissa vakavat häiriöt voivat eskaloitua nopeasti. Neve Oy on energiayhtiö, joka toimittaa sähköä, lämpöä, vettä ja yhteyksiä Rovaniemellä. Neve tarvitsi keinon ennakoida mahdollisia muuntajaongelmia sekä varmistaa lämmön- ja sähköntoimitus arktisissa olosuhteissa. ABB toimitti Nevelle ennakoivan kunnonvalvontaratkaisun, jonka avulla voidaan seurata dataa reaaliaikaisesti/muuttaa datan oikea-aikaisiksi toimenpiteiksi.

Vaativa arktinen toimintaympäristö

Rovaniemellä talvi vaikuttaa sekä arkeen, että energiainfrastruktuuriin. Kaupunkialueen suurimpana monialaisena energiayhtiönä Neve Oy toimittaa sähköä, kaukolämpöä, vettä ja valokuituyhteyksiä alueelle, jossa pakkasjaksot kestävät viikkoja ja kysyntä vaihtelee sään ja matkailun mukaan. Tällaisessa ympäristössä luotettavuus ei ole pelkkä suorituskykymittari, vaan myös asukkaiden odotusarvo. Yksikin häiriö voi heijastua nopeasti koteihin, yrityksiin ja kriittisiin palveluihin, minkä vuoksi Neve on määrätietoisesti investoinut sähköverkon modernisointiin sekä dataperustaan, jonka avulla toimintaa voidaan johtaa luottavaisesti vaativissa olosuhteissa.

Haaste: ennakoi ja ehkäise

Muuntajat ovat jakeluverkon keskeisiä, joskin huomaamattomia osia. Pienetkin muutokset kuormituksessa, lämpötilassa tai eristyksen tilassa voivat ajan mittaan kehittyä vioiksi, jollei niihin puututa ajoissa. Neven asiantuntijat halusivat luotettavan tavan tunnistaa ongelmat ajoissa, ennen kuin niistä tulee vikoja, ajoittaa huoltotauot siten, että ne vaikuttavat mahdollisimman vähän asiakkaisiin, sekä pitää lämmön- ja sähköntoimitus vakaana tuhansille asukkaille. Tavoite oli selkeä: paremmalla havainnoinnilla vältetään suunnittelemattomat käyttökatkot ja samalla tehostetaan päivittäistä operointia.

NEVE tekee yhteistyötä ABB:n kanssa tarjotakseen luotettavaa sähköä ja lämpöä Rovaniemen kaupungille. Kuvissa Tuomas Kokkonen ABB:ltä ja Erkki Pietilä Neveltä.
NEVE tekee yhteistyötä ABB:n kanssa tarjotakseen luotettavaa sähköä ja lämpöä Rovaniemen kaupungille. Kuvissa Tuomas Kokkonen ABB:ltä ja Erkki Pietilä Neveltä.
center

Ennakoiva kunnonvalvonta ytimessä 

ABB toimitti Neven lämpöpumppulaitokselle muuntajan kunnonvalvontaratkaisun, jonka ytimessä on TRAFCOM – älykäs anturi, joka seuraa muuntajan kuntoa reaaliajassa ja antaa varhaisia varoituksia mahdollisista poikkeamista. TRAFCOM on suunniteltu toimimaan -40 °C:sta +85 °C:een, ja se tarjoaa kokonaiskuvan muuntajan suorituskyvystä. Näiden havaintojen avulla voidaan vähentää hävikkiä ja käyttökatkoja sekä tukea kuntoon perustuvaa huoltoa, jolloin huolto tehdään silloin kun sitä tarvitaan. Poikkeamien tunnistaminen ja ennakoivat hälytykset auttavat tiimiä puuttumaan tilanteisiin ennen vikaantumista, vähentäen manuaalisia tarkastuksia ja pidentäen kriittisten laitteiden elinkaarta.

Kohde sisältää myös UniGear ZS1 -keskijännitekojeiston REF620-suojareleillä varustettuna, ja sitä täydentävät SWICOM (kojeistojen kunnonvalvontaratkaisu) sekä UPScale ST80, jotka tarjoavat mekaanisen ja sähköisen kunnon tilannekuvan koko laitekokonaisuudesta. Yhdessä nämä ratkaisut parantavat arjen toimitusvarmuutta ilman, että järjestelmän käyttö muuttuu monimutkaisemmaksi. 

center

Pitkä kumppanuus ja yhteistyö

Neven ja ABB:n yhteistyö on pitkäaikaista. Vuonna 2021 ABB toimitti Kabeldon-kaappeja talvikäytön varmistamiseksi alueen sähköautojen lataukseen, ja vuonna 2024 ABB toimitti uuden UniGear ZS1 -keskijännitekojeiston Relion® REF620 -suojareleillä varustettuna, sekä SWICOM-ratkaisun keskijännitekojeiston kunnonvalvontaan. TRAFCOM -ratkaisu täydentää lämpöpumppulaitoksen kokonaisuutta muuntamalla operatiivisen datan päätöksiksi, jotka pitävät laitteet luotettavasti toiminnassa vaativissakin olosuhteissa. Tämä on käytännön esimerkki kumppanuudesta, jossa toimialaosaaminen ja operatiivinen arki kohtaavat.

ABB:n Electrification Servicen myyntipäällikkö Tuomas Kokkonen kertoo: ”Arktisissa oloissa luotettavuus alkaa siitä, että muutos nähdään heti kun se tapahtuu. Ennakoiva kunnonvalvonta antaa Nevelle varmuuden toimia ajoissa, suojata kriittisiä laitteita sekä pitää sähkön- ja lämmöntoimitus vakaana olosuhteissa, joissa toimintavarmuudella on merkitystä vuoden jokaisena hetkenä. Meidän roolimme on auttaa heitä muuttamaan operatiivinen data päätöksiksi, jotka parantavat luotettavuutta. TRAFCOMin kaltaisilla työkaluilla Neven tiimi voi priorisoida huoltoa, hallita riskiä ja varmistaa, että kriittiset palvelut pysyvät käynnissä myös vaikeimpina talviviikkoina.”

Tulokset, jotka asukkaat huomaavat

Siirtymällä määräaikaisesta huollosta kuntoon perustuvaan muuntajien kunnossapitoon Neve:

  • pidentää laitteiden elinkaarta
  • parantaa tehokkuutta
  • pienentää kokonaisomistuskustannuksia

Varhainen havaitseminen ehkäisee odottamattomia vikaantumisia, ja kohdennetut toimenpiteet minimoivat energiahäviöitä sekä suuntaavat tiimin työn sinne, missä vaikutus on suurin. Etänä saatava näkyvyys laitekantaan vahvistaa verkon toimintavarmuutta ja tuo operaattoreille lisää luottamusta vuoden kylmimpinä viikkoina. Yhdessä nämä parannukset auttavat Neveä tarjoamaan asiakkailleen entistä kestävämmän ja häiriönsietokykyisemmän palvelun sekä varmistamaan, että verkko on valmis vastaamaan tulevaan kysyntään.

Neven Sähköautomaatio työnjohtaja, Erkki Pietilä toteaa: ”Kaupungissa, jossa talvi koettelee ketjun jokaista lenkkiä, luotettavuus on yhteiskunnallinen vastuu. Kun hyödynnämme dataa ongelmien ennakointiin, pystymme pitämään kodit lämpiminä ja yritykset toiminnassa samalla kun teemme pitkäjänteisiä investointeja.”

Sähkön toimintavarmuus äärimmäisissä sääolosuhteissa
Sähkön toimintavarmuus äärimmäisissä sääolosuhteissa
center

Katse eteenpäin

Neve suunnittelee laajentavansa kuntoon perustuvia käytäntöjä laajempaan laitekantaansa, kun kunnonvalvontadata osoittaa edelleen arvonsa. Muuntajien, keskusten ja suojareleiden tuottamien havaintojen integrointi suunnitteluun auttaa energiayhtiötä priorisoimaan investointeja, sovittamaan yhteen huoltoikkunoita sekä tukemaan sähköistymisen kasvua. Lopputuloksena on joustavampi, tiedolla johdettu verkko – sellainen, joka yhdistää ja suojaa kehittyvää sähköjärjestelmää pitäen asiakastulokset keskiössä.

Lue lisää: ABB:n TRAFCOM -ratkaisusta.

Video: From arctic cold to always-on power

Lisätiedot

ABBn toimitus sisälsi

  • TRAFCOM älykäs muuntajien kunnonvalvontaratkaisu (käyttölämpötila -40 °C – +85 °C)
  • UniGear ZS1 -keskijännitekojeisto, jossa on Relion® REF620 -suojareleet
  •  SWICOM (keskijännitekojeistojen kunnonvalvonta)
  • UPScale ST80
  • Kabeldon kaapit (toimitettu vuonna 2021)

Asiakastiedot pähkinänkuoressa

  •  Asiakaskohde: Neven lämpöpumppulaitos, Rovaniemi, Suomi
  • Toimiala: paikallinen monialainen energiayhtiö – sähkö, kaukolämpö, vesi, valokuitu
  • Koko: Neve palvelee Rovaniemen kaupunkialueella
  • Yhteyshenkilö: Erkki Pietilä

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn X WhatsApp