Luotettavaa sähköä arktisissa olosuhteissa

Luotettavaa sähköä arktisissa olosuhteissa

Helmikuinen Rovaniemi asetti omat ehtonsa ABB:n kuvausryhmälle. Ulkona voitiin työskennellä vain 20 minuutin jaksoissa, sillä alle −18 asteen pakkanen alkoi nopeasti hyydyttää kameroita. Sama päti myös ihmisiin: haastateltavat pitivät vastaukset napakoina, he siirtelivät painoaan jalalta toiselle hengityksen höyrytessä ilmassa. Parinkymmenen minuutin jälkeen oli pakko siirtyä sisälle lämmittelemään.

Täällä kylmyys muovaa kaikkea – myös sitä, miten sähköverkko toimii.

Keskitalvella aurinko näyttäytyy vain muutaman tunnin - jos sitäkään - ja lämpötilat Rovaniemellä laskevat säännöllisesti reilusti alle −20 °C pakkasasteeseen. Alueella asuu noin 60 000 ihmistä, joille sähkö ja lämpö ovat elinehto arjen sujumiselle.

”Luotettava sähkö tarkoittaa, ettei kenenkään tarvitse palella”, sanoo ABB:n Servicen myyntipäällikkö, Tuomas Kokkonen.

Kun muuntaja hajoaa Lapissa keskitalvella, vian korjaamisen aikaikkuna sulkeutuu melko nopeasti.

Ikääntyvä verkko ja kasvava kysyntä

Täällä toimivat sähköyhtiöt kohtaavat haasteita, jotka ovat tuttuja kaikkialla maailmassa – mutta arktisin lisämaustein.

Juhani Ahola on johtanut Rovakairan sähköasemia yli vuosikymmenen ajan. Osuuskunta vastaa sähkönjakelusta kolmessa Pohjois-Lapin kunnassa, alueella jolle ovat tyypillisiä valtavat etäisyydet, harva asutus ja laajat verkot. Rovaniemellä syntyneenä ja kasvaneena Ahola tietää tarkalleen, mitä pohjoinen talvi vaatii.

Täällä viat ovat pitkälti ympäristön muovaamia. Talvella suurimman uhan muodostavat sähkölinjoihin kertyvä huurre, jää ja lumi: puut taipuvat tykkylumen painosta, kaatuvat johtojen päälle ja johtimet katkeavat.

Huoltotiimi saattaa ajaa tunnin pimeässä myrskyssä päästäkseen vikapaikalle – samaan aikaan kun osassa kodeista lämpö alkaa jo hiipua.

Samaan aikaan sähköverkko kuormittuu yhä enemmän. Lämpöpumput korvaavat vanhoja lämmitysjärjestelmiä, sähköautojen latausinfrastruktuuri laajenee ja matkailu kasvaa. Rovaniemen yksi keskeisimmistä vetonauloista, Joulupukin pajakylä, vastaanotti viime vuonna 789 516 kävijää. Jokainen uusi tarve kohdistuu verkkoon, jonka perusrakenne on mitoitettu aivan toisen ajan vaatimuksiin.

Antti Nikander koordinoi Joulupukin pajakylän alueella toimivan 84 yrityksen osuuskunnan operatiivista toimintaa. ”Alueella on ollut sähkökatkoja, ja silloin emme käytännössä pysty toimimaan lainkaan”, hän kertoo. ”Kaikki riippuu sähköstä: lämmitys, valaistus, maksujärjestelmät ja vieraiden turvallisuus. Kun sähkö katkeaa, kaikki pysähtyy.”

”Sähkön toimitusvarmuus rakentuu lukuisista pienistä asioista, joilla on yhdessä suuri merkitys”, Ahola toteaa. ”Verkkoa valvotaan ympäri vuorokauden, ja kaikkiin vikoihin pyritään reagoimaan mahdollisimman nopeasti.”

Rovakairan tiimi huolehtii sähköasemien kunnossapidosta ja vikojen korjauksesta satojen kilometrien laajuisessa arktisessa maastossa – säästä riippumatta.
Rovakairan tiimi huolehtii sähköasemien kunnossapidosta ja vikojen korjauksesta satojen kilometrien laajuisessa arktisessa maastossa – säästä riippumatta.
center

Ongelmien ennakointi

Neve on Rovaniemen keskeinen monialayhtiö, joka tuottaa sähköä, kaukolämpöä, vettä ja kuituyhteyksiä kaupungille sekä sen ympäröiville alueille.

Nevellä sähköautomaatiosta ja sähkökäytöstä vastaava Erkki Pietilä kertoo, että talvella koko järjestelmä joutuu huomattavasti kovemmalle kuormitukselle. Kattilat ja pumput käyvät jatkuvasti, ja putkien jäätymistä estävä saattolämmitys on täydessä käytössä. Samalla myös muuntajien kuormitus kasvaa merkittävästi.

”Muuntajia täytyy valvoa jatkuvasti ja mahdollisiin poikkeamiin on reagoitava nopeasti”, Pietilä sanoo. ”Pohjoisessa kylmät jaksot toistuvat säännöllisesti, ja niihin on oltava aina valmiina.”

Pitkään tähän varauduttiin säännöllisillä paikan päällä tehdyillä tarkastuksilla sekä varalaitteita koskevilla sopimusjärjestelyillä.

Nevellä on pitkäaikainen kumppanuus ABB:n kanssa. Yhteistyöhön kuuluu muun muassa integroidulla kunnonvalvonnalla varustettuja keskijännitekojeistoja, ja lämpöpumppulaitoksen muuntajien kuntoa valvotaan nykyään TRAFCOM‑ratkaisulla.

TRAFCOM kiinnitetään muuntajan ulkopintaan. Se on yhteensopiva minkä tahansa muuntajan kanssa iästä tai valmistajasta riippumatta, ja asennus vie aikaa alle 15 minuuttia. Anturi seuraa reaaliajassa lämpötilaa, tärinää ja sähköisiä purkauksia, ja välittää tiedot näkymään, jota insinöörit voivat seurata etänä valvomosta.

”Jos jokin alkaa poiketa normaalista, se havaitaan riittävän ajoissa, jotta voimme puuttua tilanteeseen”, Pietilä kertoo. ”Vety- ja kosteuslukemat sekä muut muutokset ovat tarkistettavissa milloin tahansa.”

Vähitellen oireileva muuntaja voidaan huoltaa hallitusti ja suunnitellusti, oikeaan aikaan. Sen sijaan äkillinen muuntajavika keskellä tammikuuta tarkoittaa kriisiä. Juuri tämä ero suunnitellun ja suunnittelemattoman kunnossapidon välillä on ratkaiseva.

Ratkaisu vähentää tarvetta manuaalisille tarkastuksille sähköverkossa, joka ulottuu satojen kilometrien päähän arktisessa maastossa.

”Käyn itse läpi parametreja viikoittain ja seuraan kehitystrendejä. Tätä ei voi verrata huoltoon, joka tehdään muutaman vuoden välein – tämä on huomattavasti tarkempaa”, Pietilä sanoo.

Lapissa kyse ei ole vain hyvästä insinöörityöstä. Se on ainoa tapa varmistaa sähköverkon toimintavarmuus – ja turvata kaikki se, mikä on sähköstä riippuvaista.

Video: From arctic cold to always-on power

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn X WhatsApp