ABB:n Porvoon tehdas saavutti Zero Waste to Landfill -sertifikaatin

ABB:n Porvoon tehdas saavutti Zero Waste to Landfill -sertifikaatin

ABB:n Porvoon asennusstuotteita valmistava tehdas saavutti Zero Waste to Landfill (ZWTL) -sertifioinnin 18.3.2026. Sertifikaatti on osa Porvoon tehtaan pitkäjänteisestä vastuullisuus- ja kestävän kehityksen strategiaa. Sertifikaatti toimii konkreettisena, ulkopuolisesti varmennettuna todisteena tehtaan sitoutumisesta kiertotalouteen, resurssitehokkuuteen ja vastuulliseen tuotantoon – teemoihin, joilla on yhä suurempi merkitys myös sähköalalla.

Mitä Zero Waste to Landfill tarkoittaa käytännössä?

Suomessa jätettä ei juurikaan enää päädy kaatopaikalle, mutta sitä poltetaan paljon edelleen energian hyödyntämisessä. Käytännössä etsitään ratkaisuja, jotta jätettä päätyisi mahdollisimman vähän energianpolttoon.

ZWTL-sertifikaatti merkitsee, että:

  • Vähintään 90 % jätteestä kierrätetään tai uudelleenkäytetään
  • Enintään 10 % voidaan polttaa energiaksi
  • Mitään ei päädy kaatopaikalle

Poltettavan jätteen minimoimiseksi, valmistuksen yhteydessä syntyvä jäte on lajiteltava oikein. Näin materiaalit päätyvät kierrätyksen kautta esimerkiksi uudelleenkäyttöön tai uuden tuotteen raaka-aineeksi.

Zero Waste to Landfill -sertifiointi varmistaa, että jätehuollon ja tuotantoprosessien kehitys ei perustu pelkkiin tavoitteisiin, vaan mitattaviin ja todennettuihin tuloksiin.

center

ZWTL osana ABB EcoSolutions™ -ohjelmaa

ABB EcoSolutions™ -ohjelman yksi kriteereistä on, että tuotteet valmistetaan käyttäen materiaaleja ja raaka-aineita tehokkaasti, minimoidaan jätteen määrää ja käytetään mahdollisimman paljon ympäristöä säästäviä pakkausmateriaaleja. ZWTL -sertifioinnin myötä läpinäkyvyys paranee ja Porvoon tehtaalla valmistettavat asennustuotteet ja -tarvikkeet saadaan entistä paremmin osaksi ABB:n EcoSolutions™-ohjelman valikoimaa.

center

Kiertotalous vaatii yhteistyötä

Kiertotalouden rakentaminen vaatii yhteistyötä, uusien verkostojen rakentamista ja oikeiden yhteistyökumppanien löytämistä. Esimerkiksi muovin palauttamista omaan prosessiin tai rikkinäisen puulavan palauttamista raaka-aineeksi lastulevytehtaalle. Kyse ei ole jätteen “häviämisestä”, vaan materiaalien kierrätyksestä ja seka- tai energiajätteen määrän minimoimisesta.

Tavoitteena on, että resursseja ei tuhlata ja ympäristökuormitus vähenee. Maapallolla on rajallinen määrä raaka-aineita (metalli, öljy, puut, vesi jne.), ja kierrätys vähentää uusien raaka-aineiden tarvetta. Uusien materiaalien tuotanto tuottaa yleensä hiilidioksidia, ja vastaavasti kierrätys vaatii huomattavasti vähemmän energiaa, pienentää hiilijalanjälkeä ja torjuu ilmastonmuutosta. Ei voi myöskään unohtaa sitä, että jätteen käsittelykulut pienenevät paremman kierrätysasteen myötä. Myös asiakkaat ja yhteiskunta vaativat yhä enemmän vastuullisuutta.

Kiertotalousajattelu on järjestelmällistä ja pitkäjänteistä suhtautumista resurssien käyttöön ja jätteiden hallintaan. Sähköala on tässä avainasemassa, sillä tuotantoteknologiat, automaatio ja energiatehokkuusratkaisut mahdollistavat koko järjestelmän toimivuuden. Sähköalalle tämä on selkeä signaali siitä, että kiertotalouteen ja jätevirtojen hallintaan tehdyt investoinnit ovat teknisesti toteuttamiskelpoisia ja liiketoiminnallisesti perusteltuja.

center

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn X WhatsApp