Viime juhannuksena mökkini ulkomittauskeskuksen kautta kulki salamaniskun purkaus. Salama oli iskenyt muuntajaan kilometrin päässä. Se valitsi lyhimmän reitin maahan: suoraan ilmajohtolinjaa pitkin ja ulos keskuksestamme, joka sijaitsee linjan viimeisenä pisteenä. Tuloksena oli isot vauriot sähkölaiteisiin. Keskuksen mittari, lattialämmitystermostaatti, kotiautomaation virtalähteet ja osa niiden syöttämistä väyläpohjaisista laitteista hajosivat.
Miksi ylijännite rikkoi laitteita?
Salamaniskun tuottama ylijännite on valtava. Se ei kunnioita tavallisia elektronisia laitteita. Ilmajohtolinjan sijainti ja mittauskeskuksen paikka tekivät tilanteesta haastavan. Ilman suojausta ylijännite kulki jokaiseen laitteeseen, joka oli kytketty keskukseen. Tuloksena oli elektronisten laitteiden hajoaminen, mm. pääsulakkeet ja kotiautomaation virtalähteet viottuivat.
Kolme keskeistä tekijää laitteiden rikkoutumiseen
- Ilmajohtolinja oli lähellä ja keskus linjan viimeisenä pisteenä
- Vanhassa keskuksessa ei ollut suojausta salamaniskun ylijännitteeltä
- Purkaus kulki laitteiden kautta maahan hajottaen osan laitteista
Ylijännitesuoja on tekniikka, joka ehkäisee katastrofin
Ylijännitesuoja (Surge Protective Device) on laite, joka tekee yhden yksinkertaisen asian: se vahtii jännitettä ja palaa, jos tunnistaa poikkeaman. Kun salama iskee, ylijännitesuoja ottaa ylijännitteen itseensä ja johtaa sen turvallisesti maahan suojaamalla laitteita.
Miten se suojaa:
- Rajaa ylijännitteen maksimissaan 1,5 kV:iin (normaalin 230 V:n sijasta)
- Sietää jopa 40 kA:n impulssivirtoja salamaniskusta
- Johtaa purkauksen turvallisesti maahan pois laitteista
- Toimii automaattisesti ilman huoltoa tai säätöjä
ABB:n ylijännitesuoja OVR T2 3L
Ulkomittauskeskukseen asennettiin uusinnan yhteydessä ABB:n ylijännitesuojat, joissa voidaan vaihtaa ylijännitesuojapatruuna mikäli salama iskee uudelleen.
Nyt keskuksessani on OVR T2 3L 40-275 P QS -ylijännitesuoja. Se on IEC 61643-11 -standardin mukainen laite kolmivaiheisiin TN-C - verkkoihin. Laite on mitoitettu 230/400 V järjestelmille ja sietää enintään 40 kA:n impulssivirtoja. Maksimaalinen jatkuva käyttöjännite on 275 V ja ylijännitteen suojaustaso 1,25 kV. Suojan hinta on muutamia satoja euroja. Se maksaa itsensä takaisin yhdessä salamaniskussa.
Investointi pitää kotisi turvassa salaman iskuilta
Salamat iskevät harvoin, mutta kun ne iskevät, se saattaa aiheuttaa isoja vaurioita. Mökkien ja vapaa-ajan asuntojen omistajille, erityisesti ilmajohtolinjalla, ylijännitesuoja keskuksessa on yksinkertainen vakuutus, joka toimii. Modernia kotiautomaatiota ja elektronisia laitteita ei kannata jättää salamaniskun armoille: oikea suojaus on ammattimaisen kotiautomaation perusta. Samalla ylijännitesuoja suojaa muitakin sähköisiä laitteita.
Kuinka kalliiksi salamanisku tuli?
|
Mitä salamaniskusta seurasi? |
Mitä se tarkoitti käytännössä |
|---|---|
|
Vakuutuskorvaushakemus |
Paljon paperityötä, korvaus alle 100 % vahingoista |
|
Uusi sähkömittari |
Paikallinen energialaitos vaihtoi mittarin |
|
Sähköurakoitsijan työ |
Vaihtotöiden suunnittelu ja asennus |
|
Laitteiden ohjelmistokorjaukset |
Kaikkien rikkoutuneiden laitteiden ohjelmointi |
|
Arjen haasteet |
Viikkoja ilman kotiautomaatiota |
Onneksi vakuutusyhtiöstä sai melkein kaikki kustannukset takaisin, mutta kaikki se harmi ja selvittely veivät aikaa. Sähkölaitos toimi nopeasti ja toi uuden sähkömittarin, jotta saatiin sähköt toimimaan normaalisti esimerkiksi jääkaappiin. Valot eivät toimineet pitkään aikaan, koska osa väylässä olleista painikkeista oli rikkoutunut. Onneksi oli kesä ja valoisaa.
On helppo olla jälkiviisas. Ylijännitesuoja olisi pitänyt asentaa keskukseen jo aikoja sitten. Mutta sanontakin sanoo, että ”suutarin lapsilla ei ole kenkiä”.
Kirjoittajasta

ABB:n sairaalatoimialan toimialajohtaja Harri Liukku toimii ABB:llä rakennusteollisuuden toimialajohtajana. Käytännön työssä hän on hyvin paljon tekemisissä rakentamisen eri sidosryhmien kanssa. "On hienoa ollut toimia jo yli 25 vuoden ajalta erilaisissa rooleissa yrityksessä, joka toimii alan edelläkävijänä. Sähkö- ja automaatioala elää juuri nyt mielenkiintoista aikaa, kun uusiutuvat energiaratkaisut, sähkömarkkinat ja energiatehokkuusmääräykset sekä digitalisaatio luovat alalle uutta liiketoimintaa," hän kertoo.